目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZHZ47CB,ZHZ47CN - 支柱座-嵌入式法蘭型
PRiCi FA
框架部品及配件
支柱·支柱座·支柱固定夾
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e10/zhz47cb.prj},{NB=ZHZ47CB6},{LV1=Embedded flange type},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=ZHZ47CB},{MYCODE=M_KFPB},{VAR02=6},{AV021=6,8,10,12,13,15,16,20,25,30},{FIX95=PDF},{FIX96=4},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
支柱座類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
A
[mm]
FIX04
B
[mm]
FIX06
Ha
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
E
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
h
[mm]
FIX20
F
[mm]
FIX22
W
[mm]
FIX24
b
[mm]
FIX26
Ph7
[mm]
FIX28
S
[mm]
FIX30
支柱安裝螺栓
ⁿ/ₐ
ZHZ47CB6
ZHZ47CB6
嵌入式法蘭型
相當於S45C
發黑處理
ZHZ47CB
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
3.5
20
0
3.5
12
5
M3
ZHZ47CN6
ZHZ47CN6
嵌入式法蘭型
相當於S45C
鍍鎳處理
ZHZ47CN
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
3.5
20
0
3.5
12
5
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表