您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH17BJ BK - 拖链·高性价比·20系列·内外径打开·加强型
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/zh17bj_bk_asmtab.prj},{NB=ZH17BJ-2080-R125-N1},{SC=ZH17BJ},{TYPE=20 series drag chain},{IH=20},{OW=Inner and outer diameter opening},{BEAM=bridge type},{NC=Single cavity},{MT=engineering plastic},{YS=black},{OT=-20℃~100℃},{FR=UL94-HB},{ANNEX=joint},{SPE=2080},{R=125},{N=1},{JT=ZH18BU-F80},{H=285},{D=219},{K=545},{HF=315},{B=20},{C=35},{F=80},{E=97},{P=38},{MD=17},{MLC=2},{ML=1},{WEIGHT=≈1.05},{PPATH=20seriesinnerandouterdiameteropening/assemblies/zh17bj_bk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
IH
内高
[mm]
OW
打开方式
ⁿ/ₐ
BEAM
横梁
ⁿ/ₐ
NC
腔数
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
FR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
R
弯曲半径R
ⁿ/ₐ
JT
接头
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
实际空间高度HF
[mm]
B
内高B
[mm]
C
外高C
[mm]
F
内宽F
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距 P
[mm]
MD
最大电缆直径
[mm]
MLC
最大架空承重
[kg/m]
ML
最大架空长度
[m]
WEIGHT
重量
[kg/m]
ZH17BJ-2030-R38-N1
ZH17BJ-2030-R38-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2030
38
ZH18BU-F30
111
132
271
141
20
35
30
47
38
17
2
1
≈0.82
ZH17BJ-2030-R50-N1
ZH17BJ-2030-R50-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2030
50
ZH18BU-F30
135
144
309
165
20
35
30
47
38
17
2
1
≈0.82
ZH17BJ-2030-R75-N1
ZH17BJ-2030-R75-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2030
75
ZH18BU-F30
185
169
388
215
20
35
30
47
38
17
2
1
≈0.82
ZH17BJ-2030-R100-N1
ZH17BJ-2030-R100-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2030
100
ZH18BU-F30
235
194
466
265
20
35
30
47
38
17
2
1
≈0.82
ZH17BJ-2030-R125-N1
ZH17BJ-2030-R125-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2030
125
ZH18BU-F30
285
219
545
315
20
35
30
47
38
17
2
1
≈0.82
ZH17BJ-2040-R38-N1
ZH17BJ-2040-R38-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2040
38
ZH18BU-F40
111
132
271
141
20
35
40
57
38
17
2
1
≈0.84
ZH17BJ-2040-R50-N1
ZH17BJ-2040-R50-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2040
50
ZH18BU-F40
135
144
309
165
20
35
40
57
38
17
2
1
≈0.84
ZH17BJ-2040-R75-N1
ZH17BJ-2040-R75-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2040
75
ZH18BU-F40
185
169
388
215
20
35
40
57
38
17
2
1
≈0.84
ZH17BJ-2040-R100-N1
ZH17BJ-2040-R100-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2040
100
ZH18BU-F40
235
194
466
265
20
35
40
57
38
17
2
1
≈0.84
ZH17BJ-2040-R125-N1
ZH17BJ-2040-R125-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2040
125
ZH18BU-F40
285
219
545
315
20
35
40
57
38
17
2
1
≈0.84
ZH17BJ-2050-R38-N1
ZH17BJ-2050-R38-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2050
38
ZH18BU-F50
111
132
271
141
20
35
50
67
38
17
2
1
≈0.89
ZH17BJ-2050-R50-N1
ZH17BJ-2050-R50-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2050
50
ZH18BU-F50
135
144
309
165
20
35
50
67
38
17
2
1
≈0.89
ZH17BJ-2050-R75-N1
ZH17BJ-2050-R75-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2050
75
ZH18BU-F50
185
169
388
215
20
35
50
67
38
17
2
1
≈0.89
ZH17BJ-2050-R100-N1
ZH17BJ-2050-R100-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2050
100
ZH18BU-F50
235
194
466
265
20
35
50
67
38
17
2
1
≈0.89
ZH17BJ-2050-R125-N1
ZH17BJ-2050-R125-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2050
125
ZH18BU-F50
285
219
545
315
20
35
50
67
38
17
2
1
≈0.89
ZH17BJ-2080-R38-N1
ZH17BJ-2080-R38-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2080
38
ZH18BU-F80
111
132
271
141
20
35
80
97
38
17
2
1
≈1.05
ZH17BJ-2080-R50-N1
ZH17BJ-2080-R50-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2080
50
ZH18BU-F80
135
144
309
165
20
35
80
97
38
17
2
1
≈1.05
ZH17BJ-2080-R75-N1
ZH17BJ-2080-R75-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2080
75
ZH18BU-F80
185
169
388
215
20
35
80
97
38
17
2
1
≈1.05
ZH17BJ-2080-R100-N1
ZH17BJ-2080-R100-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2080
100
ZH18BU-F80
235
194
466
265
20
35
80
97
38
17
2
1
≈1.05
ZH17BJ-2080-R125-N1
ZH17BJ-2080-R125-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
2080
125
ZH18BU-F80
285
219
545
315
20
35
80
97
38
17
2
1
≈1.05
ZH17BJ-20100-R38-N1
ZH17BJ-20100-R38-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
20100
38
ZH18BU-F100
111
132
271
141
20
35
100
117
38
17
2
1
≈1.16
ZH17BJ-20100-R50-N1
ZH17BJ-20100-R50-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
20100
50
ZH18BU-F100
135
144
309
165
20
35
100
117
38
17
2
1
≈1.16
ZH17BJ-20100-R75-N1
ZH17BJ-20100-R75-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
20100
75
ZH18BU-F100
185
169
388
215
20
35
100
117
38
17
2
1
≈1.16
ZH17BJ-20100-R100-N1
ZH17BJ-20100-R100-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
20100
100
ZH18BU-F100
235
194
466
265
20
35
100
117
38
17
2
1
≈1.16
ZH17BJ-20100-R125-N1
ZH17BJ-20100-R125-N1
ZH17BJ
20系列拖链
20
内外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
接头
20100
125
ZH18BU-F100
285
219
545
315
20
35
100
117
38
17
2
1
≈1.16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AHQ25,AHF25 - 拖链·国产·加强型·25系列·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ZH11 - 静音型·拖链
HEFA
01.06.2024
ZH09TJ-ZH09TK - 35系列加强型拖链_内外径开口
HEFA
01.06.2024
AHQ35,AHF35 - 拖链·国产·加强型·35系列·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AHJ35 - 拖链·国产·加强型·35系列·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
VBQ01_02 - 35系列拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AHJ25 - 拖链·国产·加强型·25系列·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表