您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH15IX IG - 拖链·高性价比型·21系列·内径/外径打开·横梁单侧可开·一般用·小型
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/zh15ig_ix_asmtab.prj},{NB=ZH15IX-2110-R100-N1-ZH16IL},{SC=ZH15IX},{TYPE=Generally used},{IH=21},{OW=Inner diameter open},{BEAM=bridge type},{NC=Single cavity},{MT=engineering plastic},{YS=black},{OT=-20℃~100℃},{FR=UL94-HB},{SPE=2110},{R=100},{N=1},{JT=ZH16IL with comb shaped plate},{H=228},{D=181},{K=447},{HF=253},{B=21},{C=28},{F=100},{E=114.0},{P=33.3},{MD=18},{ML=0.8},{MOL=1.2},{WEIGHT=≈0.78},{INFOTEXT=website},{PPATH=21serieshighcostperformance/assemblies/zh15ig_ix_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
IH
内高
ⁿ/ₐ
OW
打开方式
[mm]
BEAM
横梁
ⁿ/ₐ
NC
腔数
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
FR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
R
弯曲半径R
[mm]
JT
接头
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
实际空间高度HF
[mm]
B
内高B
[mm]
C
外高C
[mm]
F
内宽F
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距 P
[mm]
MD
最大电缆直径
[mm]
ML
最大架空承重
[kg/m]
MOL
最大架空长度
[m]
WEIGHT
重量
[kg/m]
ZH15IX-2115-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX-2115-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2115
28
带梳状板ZH16L
84
109
222
109
21
28
15
28.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.44
ZH15IX-2115-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX-2115-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2115
38
带梳状板ZH16L
104
119
253
129
21
28
15
28.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.44
ZH15IX-2115-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX-2115-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2115
48
带梳状板ZH16L
124
129
284
149
21
28
15
28.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.44
ZH15IX-2115-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX-2115-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2115
55
带梳状板ZH16L
138
136
306
163
21
28
15
28.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.44
ZH15IX-2115-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX-2115-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2115
75
带梳状板ZH16L
178
156
369
203
21
28
15
28.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.44
ZH15IX-2125-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX-2125-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2125
28
带梳状板ZH16L
84
109
222
109
21
28
25
38.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.45
ZH15IX-2125-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX-2125-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2125
38
带梳状板ZH16L
104
119
253
129
21
28
25
38.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.45
ZH15IX-2125-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX-2125-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2125
48
带梳状板ZH16L
124
129
284
149
21
28
25
38.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.45
ZH15IX-2125-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX-2125-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2125
55
带梳状板ZH16L
138
136
306
163
21
28
25
38.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.45
ZH15IX-2125-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX-2125-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2125
75
带梳状板ZH16L
178
156
369
203
21
28
25
38.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.45
ZH15IX-2138-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX-2138-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2138
28
带梳状板ZH16L
84
109
222
109
21
28
38
51.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.5
ZH15IX-2138-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX-2138-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2138
38
带梳状板ZH16L
104
119
253
129
21
28
38
51.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.5
ZH15IX-2138-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX-2138-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2138
48
带梳状板ZH16L
124
129
284
149
21
28
38
51.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.5
ZH15IX-2138-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX-2138-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2138
55
带梳状板ZH16L
138
136
306
163
21
28
38
51.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.5
ZH15IX-2138-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX-2138-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2138
75
带梳状板ZH16L
178
156
369
203
21
28
38
51.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.5
ZH15IX-2150-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX-2150-R28-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2150
28
带梳状板ZH16L
84
109
222
109
21
28
50
63.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.53
ZH15IX-2150-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX-2150-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2150
38
带梳状板ZH16L
104
119
253
129
21
28
50
63.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.53
ZH15IX-2150-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX-2150-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2150
48
带梳状板ZH16L
124
129
284
149
21
28
50
63.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.53
ZH15IX-2150-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX-2150-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2150
55
带梳状板ZH16L
138
136
306
163
21
28
50
63.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.53
ZH15IX-2150-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX-2150-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2150
75
带梳状板ZH16L
178
156
369
203
21
28
50
63.7
33.3
18
0.8
1.2
≈0.53
ZH15IX-2168-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX-2168-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2168
38
带梳状板ZH16L
104
119
253
129
21
28
68
82.0
33.3
18
0.8
1.2
≈0.66
ZH15IX-2168-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX-2168-R48-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2168
48
带梳状板ZH16L
124
129
284
149
21
28
68
82.0
33.3
18
0.8
1.2
≈0.66
ZH15IX-2168-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX-2168-R55-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2168
55
带梳状板ZH16L
138
136
306
163
21
28
68
82.0
33.3
18
0.8
1.2
≈0.66
ZH15IX-2168-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX-2168-R75-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2168
75
带梳状板ZH16L
178
156
369
203
21
28
68
82.0
33.3
18
0.8
1.2
≈0.66
ZH15IX-2180-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX-2180-R38-N1-ZH16IL
ZH15IX
一般用
21
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~100℃
UL94-HB
2180
38
带梳状板ZH16L
104
119
253
129
21
28
80
94.0
33.3
18
0.8
1.2
≈0.72
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZH15AX_AG - 拖链·一般用·高性价比型·小型(桥式)·18系列·内径/外径打开·横梁单侧可开
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表