您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH12RU - 静音型接头
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/silentjoint_asmtab.prj},{NB=ZH12WU-F60},{SC=ZH12WU},{TYPE=For silent e-chains},{AH=39},{MT=Engineering plastics},{YS=black},{AT=-40℃~120℃},{FR=UL94-V2},{F=60},{A1=75.0},{E=87.0},{L=12.5},{L1=22.5},{B=39},{W=53.0},{P=22},{D=7.2},{SEC=ZH11WJ},{INFOTEXT=website},{C=53.0},{PPATH=zh11rj_kj_wj_xj_yj/assemblies/silentjoint_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AH
适用拖链内高
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
AT
允许温度
ⁿ/ₐ
FR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
F
内宽F
[mm]
A1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
D
d
[mm]
SEC
适用拖链
ⁿ/ₐ
ZH12RU-F20
ZH12RU-F20
ZH12RU
静音型拖链用
18
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
20
30.5
40.5
10.0
0.0
18
25.5
12
4.2
ZH11RJ
ZH12RU-F30
ZH12RU-F30
ZH12RU
静音型拖链用
18
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
30
40.5
50.5
10.0
0.0
18
25.5
12
4.2
ZH11RJ
ZH12RU-F40
ZH12RU-F40
ZH12RU
静音型拖链用
18
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
40
50.5
60.5
10.0
0.0
18
25.5
12
4.2
ZH11RJ
ZH12RU-F50
ZH12RU-F50
ZH12RU
静音型拖链用
18
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
50
60.5
70.5
10.0
0.0
18
25.5
12
4.2
ZH11RJ
ZH12RU-F60
ZH12RU-F60
ZH12RU
静音型拖链用
18
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
60
70.5
80.5
10.0
0.0
18
25.5
12
4.2
ZH11RJ
ZH12KU-F30
ZH12KU-F30
ZH12KU
静音型拖链用
28
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
30
44.5
54.5
11.0
12.5
28
38.8
16
5.4
ZH11KJ
ZH12KU-F50
ZH12KU-F50
ZH12KU
静音型拖链用
28
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
50
64.5
74.5
11.0
12.5
28
38.8
16
5.4
ZH11KJ
ZH12KU-F80
ZH12KU-F80
ZH12KU
静音型拖链用
28
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
80
94.5
104.5
11.0
12.5
28
38.8
16
5.4
ZH11KJ
ZH12KU-F120
ZH12KU-F120
ZH12KU
静音型拖链用
28
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
120
134.5
144.5
11.0
12.5
28
38.8
16
5.4
ZH11KJ
ZH12WU-F50
ZH12WU-F50
ZH12WU
静音型拖链用
39
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
50
65.0
77.0
12.5
22.5
39
53.0
22
7.2
ZH11WJ
ZH12WU-F60
ZH12WU-F60
ZH12WU
静音型拖链用
39
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
60
75.0
87.0
12.5
22.5
39
53.0
22
7.2
ZH11WJ
ZH12WU-F70
ZH12WU-F70
ZH12WU
静音型拖链用
39
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
70
85.0
97.0
12.5
22.5
39
53.0
22
7.2
ZH11WJ
ZH12WU-F80
ZH12WU-F80
ZH12WU
静音型拖链用
39
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
80
95.0
107.0
12.5
22.5
39
53.0
22
7.2
ZH11WJ
ZH12WU-F90
ZH12WU-F90
ZH12WU
静音型拖链用
39
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
90
105.0
117.0
12.5
22.5
39
53.0
22
7.2
ZH11WJ
ZH12XU-F50
ZH12XU-F50
ZH12XU
静音型拖链用
48
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
50
67.0
81.0
10.0
20.0
48
66.8
30
6.5
ZH11XJ
ZH12XU-F75
ZH12XU-F75
ZH12XU
静音型拖链用
48
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
75
92.0
106.0
10.0
20.0
48
66.8
30
6.5
ZH11XJ
ZH12XU-F100
ZH12XU-F100
ZH12XU
静音型拖链用
48
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
100
117.0
131.0
10.0
20.0
48
66.8
30
6.5
ZH11XJ
ZH12XU-F125
ZH12XU-F125
ZH12XU
静音型拖链用
48
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
125
142.0
156.0
10.0
20.0
48
66.8
30
6.5
ZH11XJ
ZH12XU-F150
ZH12XU-F150
ZH12XU
静音型拖链用
48
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
150
167.0
181.0
10.0
20.0
48
66.8
30
6.5
ZH11XJ
ZH12JU-F100
ZH12JU-F100
ZH12JU
静音型拖链用
58
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
100
123.0
139.0
20.0
35.0
58
76.8
35
8.7
ZH11YJ
ZH12JU-F125
ZH12JU-F125
ZH12JU
静音型拖链用
58
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
125
148.0
164.0
20.0
35.0
58
76.8
35
8.7
ZH11YJ
ZH12JU-F150
ZH12JU-F150
ZH12JU
静音型拖链用
58
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
150
173.0
189.0
20.0
35.0
58
76.8
35
8.7
ZH11YJ
ZH12JU-F175
ZH12JU-F175
ZH12JU
静音型拖链用
58
工程塑料
黑色
-40℃~120℃
UL94-V2
175
198.0
214.0
20.0
35.0
58
76.8
35
8.7
ZH11YJ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表