ZH09UJ ZH09UK - 45系列加强型拖链 内外径开口
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/45inoutasmtab.prj},{NB=ZH09UJ-F50-R75-N1},{CODE=ZH09UJ},{TYPE=45 Series drag chain },{OD=Internal and external diameter opening },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=50},{R=75},{N=1},{P=71.4},{MCD=40},{MLO=2.8},{MALT=80},{MAV=30},{INFOTEXT=website},{PPATH=45seriesreinforced/assemblies/45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
打开方式
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CON
接头
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
实际空间高度HF
ⁿ/ₐ
W
外宽W
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
MLO
最大架空长度
[m]
MALT
最大允许行程
[m]
MAV
最大允许垂直悬挂
[m]
WEIGHT
重量
[kg/m]
ZH09UJ-F50-R75-N1
ZH09UJ-F50-R75-N1
ZH09UJ
45系列拖链
内外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
ZH10UU50
215
195
480
275
78
71.4
40
2.8
80
30
≈1.97
ZH09UK-F75-R100-N1
ZH09UK-F75-R100-N1
ZH09UK
45系列拖链
内外径开口
封闭式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
ZH10UU75
265
220
560
325
102
71.4
40
2.8
80
30
≈2.51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZH09TJ-ZH09TK - 35系列加强型拖链_内外径开口
HEFA
01.06.2024
ZH10UU_ZH10UV - 45系列加强型接头_内外径开口
HEFA
01.06.2024
VBY61_63 - 国产拖链, 一般用, 加强型, 高性价比型·45系列 · 内外径打开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AHQ45,AHF45 - 拖链·国产·加强型·45系列·内外开
仕瑞达3D电子目录
07.09.2022
ZH09CJ-ZH09CK - 30系列加强型拖链_内外径开口
HEFA
01.06.2024
VBR01_02 - 拖链·45系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AHQ35,AHF35 - 拖链·国产·加强型·35系列·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AMF 6930D - Threaded Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AHMJ18,AHMJ28,AHMJ39,AHMJ48,AHMJ58 - 拖链·国产·静音型·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
HXSD13 - 桥式拖链外开18系列
盛达拖链
26.04.2024
VEK21_61 - 经济型高品质高速静音型拖链用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZH07RG - 18系列轻型拖链_外径开口
HEFA
01.06.2024
VAC41_42 - 拖链·14系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QFH32 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表