您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH08SS-ZH08ST - 25系列轻型接头 内外径开口
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/25serieslightconnectorasmtab.prj},{NB=ZH08SS-F25},{CODE=ZH08SS},{TYPE=Light 25 series e-chain},{OD=Internal and external diameter opening },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=25},{P=45.8},{MCD=22},{MLO=1.3},{MALT=70},{MAV=30},{INFOTEXT=website},{PPATH=../dragchain/25seriesreinlight/assemblies/25serieslightconnector_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
ZH08SS-F25
ZH08SS-F25
ZH08SS
轻型25系列拖链用
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
16
39.0
39
39.0
11.8
6.5
6.5
0.0
13.7
ZH08ST-F38
ZH08ST-F38
ZH08ST
轻型25系列拖链用
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
23
52.0
52
52.0
12.0
6.2
10.4
11.2
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Chain link
Murrplastik
10.11.2021
VEF02_06 - 接头·25系列·内外径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZH07SJ-ZH07SK - 拖链·25系列·轻型·内外径开口
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表