您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZFD45 - 调整零件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd45_asmtab.prj},{NB=ZFD45-M12-H65},{CODE=ZFD45},{TYPE=Xichangxing},{MAT=S45C},{SUR=Hard Chromium Plating},{M=12},{H=65},{L=19.5},{V=30},{D=24},{S=15},{W=22},{W1=22},{M1=M10 deep 10},{M1POOL=10},{M1L=10},{N=5900},{LINK=Webxxx},{L1=18},{PPATH=zfd45/assem/zfd45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M1
[mm]
N
容许载荷
[N]
ZFD45-M8-H40
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
8
40
12.0
20
16
10
13
13
M6深6
2600
ZFD45-M8-H50
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
8
50
12.0
20
16
20
13
13
M6深6
2600
ZFD45-M10-H50
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
10
50
14.5
25
20
10
17
17
M8深8
3900
ZFD45-M10-H60
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
10
60
14.5
25
20
20
17
17
M8深8
3900
ZFD45-M12-H65
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
12
65
19.5
30
24
15
22
22
M10深10
5900
ZFD45-M12-H80
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
12
80
19.5
30
24
30
22
22
M10深10
5900
ZFD45-M16-H80
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
16
80
24.5
35
32
15
27
27
M12深12
11000
ZFD45-M16-H95
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
16
95
24.5
35
32
30
27
27
M12深12
11000
ZFD45-M20-H100
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
20
100
29.5
40
35
20
30
30
M16深16
18000
ZFD45-M20-H120
ZFD45
细长型
S45C
镀硬铬
20
120
29.5
40
35
30
30
30
M16深16
18000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表