目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZCZ73CB,ZCZ73CN,ZCZ73CAM,ZCZ73SAM,ZCZ74CB,ZCZ74CN,ZCZ75CB,ZCZ75CN,ZCZ75SAM - 軸承座組件-帶釦環雙軸承嵌入型L尺寸指定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/zcz73cb_asmtab.prj},{NB=ZCZ73SAM623ZZ-20-S5},{LV1=Round Type},{FMAT=Equivalent to A2017},{BMAT=Stainless steel},{MAT2=A2017},{FSUR=Natural Anode Treatment},{SUR2=ben se yang ji},{ATT=SUS304},{CODE=ZCZ73SAM},{CODE1=M_BT_SBAFRZ},{CODE2=2},{CODE3=KRTWS},{MYCODE=M_SBAFRZ},{AV021='623ZZ','624ZZ','605ZZ','625ZZ','606ZZ','626ZZ','698ZZ','608ZZ','628ZZ','6800ZZ','6900ZZ','6000ZZ','6200ZZ','6801ZZ','6901ZZ','6001ZZ','6201ZZ','6802ZZ','6902ZZ','6002ZZ','6202ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6203ZZ','6804ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6204ZZ','6805ZZ','6905ZZ','6005ZZ','6205ZZ','6806ZZ','6906ZZ','6006ZZ','6206ZZ','6007ZZ','6207ZZ','6008ZZ','6208ZZ','6010ZZ','6210ZZ'},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{VAR02=623ZZ},{VAR04=20},{VAR06=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
外形
ⁿ/ₐ
FMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FSUR
固定座表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
釦環附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D 公差
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
T
[mm]
FIX20
dh
[mm]
FIX22
D1
[mm]
FIX24
D1 公差
[mm]
FIX26
PCD
[mm]
FIX28
K
[mm]
FIX30
A
[mm]
FIX32
F
[mm]
FIX34
d1
[mm]
FIX36
d2
[mm]
FIX38
H1
[mm]
ZCZ73CB623ZZ-20-S5
ZCZ73CB623ZZ-20-S5
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ73CB
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ73CN623ZZ-20-S5
ZCZ73CN623ZZ-20-S5
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ73CN
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ73CAM623ZZ-20-S5
ZCZ73CAM623ZZ-20-S5
圓法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ73CAM
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ73SAM623ZZ-20-S5
ZCZ73SAM623ZZ-20-S5
圓法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ73SAM
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ74CB623ZZ-20-S5
ZCZ74CB623ZZ-20-S5
方法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ74CB
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ74CN623ZZ-20-S5
ZCZ74CN623ZZ-20-S5
方法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ74CN
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ75CB623ZZ-20-S5
ZCZ75CB623ZZ-20-S5
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
彈簧鋼
ZCZ75CB
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ75CN623ZZ-20-S5
ZCZ75CN623ZZ-20-S5
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳處理
SUS304
ZCZ75CN
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
ZCZ75SAM623ZZ-20-S5
ZCZ75SAM623ZZ-20-S5
側切法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
SUS304
ZCZ75SAM
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
-
6.5
3.5
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表