您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZBD044 - 固定调节中载型脚杯
远东卓越FA
门部件
脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/door_component/foot-cup/zbd044.prj},{NB=ZBD044-D40-M8-L30},{MATERIAL=S45C},{ST=Nickel plating},{D=40},{M=8},{L=30},{S=14},{H=10},{T=2.0},{V=5.500},{V1=6.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
ZBD044-D40-M8-L30
ZBD044-D40-M8-L30
S45C
镀镍
40
8
30
ZBD044-D40-M8-L50
ZBD044-D40-M8-L50
S45C
镀镍
40
8
50
ZBD044-D40-M8-L100
ZBD044-D40-M8-L100
S45C
镀镍
40
8
100
ZBD044-D40-M10-L50
ZBD044-D40-M10-L50
S45C
镀镍
40
10
50
ZBD044-D40-M10-L75
ZBD044-D40-M10-L75
S45C
镀镍
40
10
75
ZBD044-D40-M10-L100
ZBD044-D40-M10-L100
S45C
镀镍
40
10
100
ZBD044-D50-M8-L30
ZBD044-D50-M8-L30
S45C
镀镍
50
8
30
ZBD044-D50-M8-L50
ZBD044-D50-M8-L50
S45C
镀镍
50
8
50
ZBD044-D50-M8-L100
ZBD044-D50-M8-L100
S45C
镀镍
50
8
100
ZBD044-D50-M10-L50
ZBD044-D50-M10-L50
S45C
镀镍
50
10
50
ZBD044-D50-M10-L75
ZBD044-D50-M10-L75
S45C
镀镍
50
10
75
ZBD044-D50-M10-L100
ZBD044-D50-M10-L100
S45C
镀镍
50
10
100
ZBD044-D50-M12-L50
ZBD044-D50-M12-L50
S45C
镀镍
50
12
50
ZBD044-D50-M12-L100
ZBD044-D50-M12-L100
S45C
镀镍
50
12
100
ZBD044-D50-M12-L150
ZBD044-D50-M12-L150
S45C
镀镍
50
12
150
ZBD044-D60-M10-L50
ZBD044-D60-M10-L50
S45C
镀镍
60
10
50
ZBD044-D60-M10-L100
ZBD044-D60-M10-L100
S45C
镀镍
60
10
100
ZBD044-D60-M12-L50
ZBD044-D60-M12-L50
S45C
镀镍
60
12
50
ZBD044-D60-M12-L100
ZBD044-D60-M12-L100
S45C
镀镍
60
12
100
ZBD044-D60-M12-L150
ZBD044-D60-M12-L150
S45C
镀镍
60
12
150
ZBD044-D60-M16-L50
ZBD044-D60-M16-L50
S45C
镀镍
60
16
50
ZBD044-D60-M16-L100
ZBD044-D60-M16-L100
S45C
镀镍
60
16
100
ZBD044-D60-M16-L150
ZBD044-D60-M16-L150
S45C
镀镍
60
16
150
ZBD044-D80-M12-L50
ZBD044-D80-M12-L50
S45C
镀镍
80
12
50
ZBD044-D80-M12-L100
ZBD044-D80-M12-L100
S45C
镀镍
80
12
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AJDT - 水平调节脚杯-简易无橡胶垫型
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表