您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB07-106 100W - 皮带型单轴机器人.无尘环境使用.100W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
皮带驱动/无尘环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/pdqdwchj/zb07-106_100w_asmtab.prj},{NB=ZB07-106-32-1300-L-M100-A-C-1(0)},{SC=ZB07-106},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=32},{STROKE=1300},{MP=L},{MB=M},{PO=100},{BF=A},{SP=0},{OS=C},{EP=1},{A=200},{M=6},{N=16},{KG=18.44},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb07-106_100w/zb07-106_100w_assemblies/zb07-106_100w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB07-106-32-100-L-M100-A-...
ZB07-106-32-100-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
100
446.0
200
0
4
8.3
ZB07-106-32-150-L-M100-A-...
ZB07-106-32-150-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
100
496.0
50
1
6
8.73
ZB07-106-32-200-L-M100-A-...
ZB07-106-32-200-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
100
546.0
100
1
6
9.15
ZB07-106-32-250-L-M100-A-...
ZB07-106-32-250-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
100
596.0
150
1
6
9.57
ZB07-106-32-300-L-M100-A-...
ZB07-106-32-300-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
100
646.0
200
1
6
10
ZB07-106-32-350-L-M100-A-...
ZB07-106-32-350-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
100
696.0
50
2
8
10.42
ZB07-106-32-400-L-M100-A-...
ZB07-106-32-400-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
100
746.0
100
2
8
10.84
ZB07-106-32-450-L-M100-A-...
ZB07-106-32-450-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
100
796.0
150
2
8
11.26
ZB07-106-32-500-L-M100-A-...
ZB07-106-32-500-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
100
846.0
200
2
8
11.69
ZB07-106-32-550-L-M100-A-...
ZB07-106-32-550-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
100
896.0
50
3
10
12.11
ZB07-106-32-600-L-M100-A-...
ZB07-106-32-600-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
100
946.0
100
3
10
12.53
ZB07-106-32-650-L-M100-A-...
ZB07-106-32-650-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
100
996.0
150
3
10
12.96
ZB07-106-32-700-L-M100-A-...
ZB07-106-32-700-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
100
1046.0
200
3
10
13.38
ZB07-106-32-750-L-M100-A-...
ZB07-106-32-750-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
100
1096.0
50
4
12
13.8
ZB07-106-32-800-L-M100-A-...
ZB07-106-32-800-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
100
1146.0
100
4
12
14.23
ZB07-106-32-850-L-M100-A-...
ZB07-106-32-850-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
100
1196.0
150
4
12
14.65
ZB07-106-32-900-L-M100-A-...
ZB07-106-32-900-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
100
1246.0
200
4
12
15.07
ZB07-106-32-950-L-M100-A-...
ZB07-106-32-950-L-M100-A-...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
100
1296.0
50
5
14
15.49
ZB07-106-32-1000-L-M100-A...
ZB07-106-32-1000-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
100
1346.0
100
5
14
15.92
ZB07-106-32-1050-L-M100-A...
ZB07-106-32-1050-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
100
1396.0
150
5
14
16.34
ZB07-106-32-1100-L-M100-A...
ZB07-106-32-1100-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1100
100
1446.0
200
5
14
16.76
ZB07-106-32-1150-L-M100-A...
ZB07-106-32-1150-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1150
100
1496.0
50
6
16
17.18
ZB07-106-32-1200-L-M100-A...
ZB07-106-32-1200-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1200
100
1546.0
100
6
16
17.6
ZB07-106-32-1250-L-M100-A...
ZB07-106-32-1250-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1250
100
1596.0
150
6
16
18.02
ZB07-106-32-1300-L-M100-A...
ZB07-106-32-1300-L-M100-A...
ZB07-106
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1300
100
1646.0
200
6
16
18.44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ROBOT - 皮带传动直线模组,防污,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6100 mm)
Rollon
10.10.2023
AKM2602,AKM2606 - 单轴驱动器-26系列 标准型 无护盖
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
901000001 - Belt element with rollers (BE-JRO)
Stein Automation
27.07.2021
NCB 40 - H - Belt conveyor - Direct head drive unit
NC Componenti
07.03.2024
DAPDU2 - Belt Driven Transmission (Double Acting)
HepcoMotion
20.12.2023
25A-MY1C - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type/ S...
SMC
03.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表