您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB06-220S 750W - 皮带型单轴机器人.一般环境使用750W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
皮带驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/pdqdybhj/zb06-220s_750w_asmtab.prj},{NB=ZB06-220S-40-1550-L-M750-A-C-1(0)},{SC=ZB06-220S},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=40},{STROKE=1550},{MP=L},{MB=M},{PO=750},{BF=A},{SP=0},{OS=C},{EP=1},{A=150},{M=8},{N=20},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb06-220s_750w/zb06-220s_750w_assemblies/zb06-220s_750w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB06-220S-40-100-L-M750-A...
ZB06-220S-40-100-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
750
577
100
1
6
30.00
ZB06-220S-40-150-L-M750-A...
ZB06-220S-40-150-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
750
627
150
1
6
31.20
ZB06-220S-40-200-L-M750-A...
ZB06-220S-40-200-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
750
677
200
1
6
32.40
ZB06-220S-40-250-L-M750-A...
ZB06-220S-40-250-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
750
727
50
2
8
33.60
ZB06-220S-40-300-L-M750-A...
ZB06-220S-40-300-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
750
777
100
2
8
34.80
ZB06-220S-40-350-L-M750-A...
ZB06-220S-40-350-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
750
827
150
2
8
36.00
ZB06-220S-40-400-L-M750-A...
ZB06-220S-40-400-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
750
877
200
2
8
37.20
ZB06-220S-40-450-L-M750-A...
ZB06-220S-40-450-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
750
927
50
3
10
38.40
ZB06-220S-40-500-L-M750-A...
ZB06-220S-40-500-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
750
977
100
3
10
39.60
ZB06-220S-40-550-L-M750-A...
ZB06-220S-40-550-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
750
1027
150
3
10
40.80
ZB06-220S-40-600-L-M750-A...
ZB06-220S-40-600-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
750
1077
200
3
10
42.00
ZB06-220S-40-650-L-M750-A...
ZB06-220S-40-650-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
750
1127
50
4
12
43.20
ZB06-220S-40-700-L-M750-A...
ZB06-220S-40-700-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
750
1177
100
4
12
44.40
ZB06-220S-40-750-L-M750-A...
ZB06-220S-40-750-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
750
1227
150
4
12
45.60
ZB06-220S-40-800-L-M750-A...
ZB06-220S-40-800-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
750
1277
200
4
12
46.80
ZB06-220S-40-850-L-M750-A...
ZB06-220S-40-850-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
750
1327
50
5
14
48.00
ZB06-220S-40-900-L-M750-A...
ZB06-220S-40-900-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
750
1377
100
5
14
49.20
ZB06-220S-40-950-L-M750-A...
ZB06-220S-40-950-L-M750-A...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
750
1427
150
5
14
50.40
ZB06-220S-40-1000-L-M750-...
ZB06-220S-40-1000-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
750
1477
200
5
14
51.60
ZB06-220S-40-1050-L-M750-...
ZB06-220S-40-1050-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
750
1527
50
6
16
52.80
ZB06-220S-40-1100-L-M750-...
ZB06-220S-40-1100-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1100
750
1577
100
6
16
54.00
ZB06-220S-40-1150-L-M750-...
ZB06-220S-40-1150-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1150
750
1627
150
6
16
55.20
ZB06-220S-40-1200-L-M750-...
ZB06-220S-40-1200-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1200
750
1677
200
6
16
56.40
ZB06-220S-40-1250-L-M750-...
ZB06-220S-40-1250-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1250
750
1727
50
7
18
57.60
ZB06-220S-40-1300-L-M750-...
ZB06-220S-40-1300-L-M750-...
ZB06-220S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1300
750
1777
100
7
18
58.80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZB06-110S_200W - 皮带型单轴机器人.一般环境使用.200W电机选择型
HEFA
14.06.2024
ZB06-51_100W - 皮带型单轴机器人.一般环境使用.100W电机选择型
HEFA
14.06.2024
21355 - 直线导轨 垂直
norelem
26.06.2024
CGTH8 - 內崁式螺桿滑台
东佑达
12.10.2023
YCTB14 - 直线模组/YCTB14系列/底座宽度135mm/同步带系列/无尘环境型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YTB14 - 直线模组/YTB14系列/底座宽度135mm/同步带系列/一般环境型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PDZ - Portal axle
Afag
08.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表