您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB05-86 200W - 螺杆型单轴机器人.无尘环境使用.200W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/无尘环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdwchj/zb05-86_200w_asmtab.prj},{NB=ZB05-86-5-550-M-M200-A-C-1-C(0)},{SC=ZB05-86},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=550},{MP=M},{MB=M},{PO=200},{BF=A},{SP=0},{OS=C},{EP=1},{AC=C},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb05-86_200w/zb05-86_200w_assemblies/zb05-86_200w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB05-86-5-100-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-100-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
200
362.0
50
1
6
6.6
ZB05-86-5-150-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-150-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
200
412.0
100
1
6
7.0
ZB05-86-5-200-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-200-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
200
462.0
150
1
6
7.4
ZB05-86-5-250-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-250-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
200
512.0
200
1
6
7.8
ZB05-86-5-300-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-300-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
200
562.0
50
2
8
8.3
ZB05-86-5-350-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-350-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
200
612.0
100
2
8
8.7
ZB05-86-5-400-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-400-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
200
662.0
150
2
8
9.1
ZB05-86-5-450-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-450-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
200
712.0
200
2
8
10.0
ZB05-86-5-500-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-500-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
200
762.0
50
3
10
10.4
ZB05-86-5-550-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-550-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
200
812.0
100
3
10
10.8
ZB05-86-5-600-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-600-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
200
862.0
150
3
10
11.2
ZB05-86-5-650-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-650-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
200
912.0
200
3
10
11.7
ZB05-86-5-700-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-700-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
200
962.0
50
4
12
12.1
ZB05-86-5-750-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-750-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
200
1012.0
100
4
12
12.5
ZB05-86-5-800-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-800-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
200
1062.0
150
4
12
12.9
ZB05-86-5-850-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-850-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
200
1112.0
200
4
12
13.3
ZB05-86-5-900-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-900-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
200
1162.0
50
5
14
13.8
ZB05-86-5-950-M-M200-A-C-...
ZB05-86-5-950-M-M200-A-C-...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
200
1212.0
100
5
14
14.2
ZB05-86-5-1000-M-M200-A-C...
ZB05-86-5-1000-M-M200-A-C...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
200
1262.0
150
5
14
14.6
ZB05-86-5-1050-M-M200-A-C...
ZB05-86-5-1050-M-M200-A-C...
ZB05-86
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
200
1312.0
200
5
14
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表