您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB04-170 400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-170_400w_asmtab.prj},{NB=ZB04-170-5-650-E-M400-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-170},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=650},{MP=E},{MB=M},{PO=400},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{A=200},{N=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-170_400w/zb04-170_400w_assemblies/zb04-170_400w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-170-5-100-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-100-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
400
511.0
50
1
6
10.89
ZB04-170-5-150-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-150-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
400
561.0
100
1
6
11.67
ZB04-170-5-200-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-200-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
400
611.0
150
1
6
12.45
ZB04-170-5-250-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-250-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
400
661.0
200
1
6
13.22
ZB04-170-5-300-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-300-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
400
711.0
50
2
8
14.00
ZB04-170-5-350-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-350-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
400
761.0
100
2
8
14.78
ZB04-170-5-400-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-400-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
400
811.0
150
2
8
15.55
ZB04-170-5-450-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-450-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
400
861.0
200
2
8
16.33
ZB04-170-5-500-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-500-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
400
911.0
50
3
10
17.11
ZB04-170-5-550-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-550-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
400
961.0
100
3
10
17.88
ZB04-170-5-600-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-600-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
400
1011.0
150
3
10
18.66
ZB04-170-5-650-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-650-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
400
1061.0
200
3
10
19.44
ZB04-170-5-700-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-700-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
400
1111.0
50
4
12
20.22
ZB04-170-5-750-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-750-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
400
1161.0
100
4
12
20.99
ZB04-170-5-800-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-800-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
400
1211.0
150
4
12
21.77
ZB04-170-5-850-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-850-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
400
1261.0
200
4
12
22.55
ZB04-170-5-900-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-900-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
400
1311.0
50
5
14
23.33
ZB04-170-5-950-E-M400-A-A...
ZB04-170-5-950-E-M400-A-A...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
400
1361.0
100
5
14
24.10
ZB04-170-5-1000-E-M400-A-...
ZB04-170-5-1000-E-M400-A-...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
400
1411.0
150
5
14
24.88
ZB04-170-5-1050-E-M400-A-...
ZB04-170-5-1050-E-M400-A-...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
400
1461.0
200
5
14
25.66
ZB04-170-5-1100-E-M400-A-...
ZB04-170-5-1100-E-M400-A-...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1100
400
1511.0
50
6
16
26.44
ZB04-170-5-1150-E-M400-A-...
ZB04-170-5-1150-E-M400-A-...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1150
400
1561.0
100
6
16
27.21
ZB04-170-5-1200-E-M400-A-...
ZB04-170-5-1200-E-M400-A-...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1200
400
1611.0
150
6
16
27.99
ZB04-170-5-1250-E-M400-A-...
ZB04-170-5-1250-E-M400-A-...
ZB04-170
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1250
400
1661.0
200
6
16
28.77
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZB04-170M_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
TRK17 - 半封闭直线模组-TRK17系列
上隆SAMLO
31.05.2022
ETH17-400W - 螺杆驱动
东佑达
12.10.2023
ZB04-102_200W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.200W电机选择型
HEFA
14.06.2024
ZB04-135S_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
w170-b1
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
KTH17-400W - 标准螺杆模组(滑台)
AKD
19.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表