您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YHR41 56 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹直杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhr41_56.prj},{NB=YHR44-A-M20-P26-B44-R13},{CODE=YHR44},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC},{SUR=Black Coating},{FR=A},{FRPOOL='A','B','C'},{M=20},{P=26.00},{PPOOL=[26.00:30.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{B=44},{BPOOL=[44.0:60.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{R=13},{RPOOL1=[$RPOOL4.:80/1]},{RPOOL2=[1:$RPOOL5./1]},{G=0},{ZZTA=0},{ZZTB=0},{ZZHC=0},{HC=0.000},{P1=3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
YHR41-A-M3-P6-B10-R4
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
YHR41-A-M4-P7-B11-R4
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
YHR41-A-M5-P8-B13-R4
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
YHR41-A-M6-P9-B15-R5
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
YHR41-A-M8-P11-B19-R6
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
YHR41-A-M10-P14-B23-R7
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
YHR41-A-M12-P18-B28-R9
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
YHR41-A-M16-P22-B35-R11
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
YHR41-A-M20-P26-B44-R13
YHR41
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
YHR42-A-M3-P6-B10-R4
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
YHR42-A-M4-P7-B11-R4
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
YHR42-A-M5-P8-B13-R4
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
YHR42-A-M6-P9-B15-R5
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
YHR42-A-M8-P11-B19-R6
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
YHR42-A-M10-P14-B23-R7
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
YHR42-A-M12-P18-B28-R9
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
YHR42-A-M16-P22-B35-R11
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
YHR42-A-M20-P26-B44-R13
YHR42
直杆型
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
YHR43-A-M3-P6-B10-R4
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
3
YHR43-A-M4-P7-B11-R4
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
4
YHR43-A-M5-P8-B13-R4
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
5
YHR43-A-M6-P9-B15-R5
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
6
YHR43-A-M8-P11-B19-R6
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
8
YHR43-A-M10-P14-B23-R7
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
10
YHR43-A-M12-P18-B28-R9
YHR43
直杆型
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YHR01_36 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLF81_86 - 夹具用衬套·带肩型(铜合金)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAW01_02 - 紧定螺钉用套件/黄铜
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHU01_32 - 大头定位销·前端形状选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMX01_03 - 直线轴承箱式单元·加高方型·单衬型/标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNU31_36 - 直齿条/孔数指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHC01_02 - 风琴罩·一字型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MJR01_26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BFR61_86 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表