YER41 75 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yer41_75.prj},{NB=YER61-D10-P4-L5},{IDNR=},{CODE=YER61},{TYPE=A-B-D},{MAT=SKS93},{HRD=Quenching hardness54-58HRC},{SUR=-},{D=10},{P=4},{PTOL=+0.01/0},{L=5},{LTOL=0/-0.5},{ZZTD=N/A},{ZZFC=N/A},{ZZRE=N/A},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
YER41-D10-P4-L5
YER41
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·四点固定
SKS93
淬火硬度54~58HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER42-D10-P4-L5
YER42
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·四点固定
SKS93
淬火硬度54~58HRC
发黑
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER43-D10-P4-L5
YER43
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·四点固定
SKS93
淬火硬度54~58HRC
无电解镀镍
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER44-D10-P4-L5
YER44
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·四点固定
SUS304
-
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER45-D10-P4-L5
YER45
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·四点固定
SUS440C
48-53HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER51-D10-P4-L5
YER51
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·三点固定
SKS93
淬火硬度54~58HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER52-D10-P4-L5
YER52
法兰型·P尺寸指定型·圆法兰型·三点固定
SKS93
淬火硬度54~58HRC
无电解镀镍
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER61-D10-P4-L5
YER61
法兰型·P尺寸指定型·方法兰型
SKS93
淬火硬度54~58HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER62-D10-P4-L5
YER62
法兰型·P尺寸指定型·方法兰型
SKS93
淬火硬度54~58HRC
发黑
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER63-D10-P4-L5
YER63
法兰型·P尺寸指定型·方法兰型
SKS93
淬火硬度54~58HRC
无电解镀镍
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER64-D10-P4-L5
YER64
法兰型·P尺寸指定型·方法兰型
SUS304
-
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER65-D10-P4-L5
YER65
法兰型·P尺寸指定型·方法兰型
SUS440C
48-53HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER71-D10-P4-L5
YER71
法兰型·P尺寸指定型·对边法兰型
SKS93
淬火硬度54~58HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER72-D10-P4-L5
YER72
法兰型·P尺寸指定型·对边法兰型
SKS93
淬火硬度54~58HRC
发黑
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER73-D10-P4-L5
YER73
法兰型·P尺寸指定型·对边法兰型
SKS93
淬火硬度54~58HRC
无电解镀镍
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER74-D10-P4-L5
YER74
法兰型·P尺寸指定型·对边法兰型
SUS304
-
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER75-D10-P4-L5
YER75
法兰型·P尺寸指定型·对边法兰型
SUS440C
48-53HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表