XXK01 11 - 经济型·快速接头·单头外六角接头/双头外六角接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xxk01_11.prj},{NB=XXK01-D12-4-A},{CODE=XXK01},{TYPE=External thread Single Head Hexagon Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=12},{MOD=4},{COLOR=one},{R=R1/2},{A=14.2},{H=6.0},{S=17},{D2=24.8},{D1=21.3},{L=34.0},{B=21.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
XXK01-D4-M5-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D4-M6-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D4-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D4-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
11.0
22.0
13.4
XXK01-D6-M5-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D6-M6-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D6-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D6-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
13.2
24.0
13.4
XXK01-D8-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
17.6
15.6
28.5
16.2
XXK01-D8-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
2
R1/4
10.5
5.0
12
17.6
15.6
28.5
16.2
XXK01-D8-3-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
3
R3/8
11.0
6.7
12
17.6
15.6
28.5
16.2
XXK01-D10-1-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
10
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
5.2
14
20.5
18.8
31.0
19.2
XXK01-D10-2-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
10
2
R1/4
10.5
5.2
14
20.5
18.8
31.0
19.2
XXK01-D10-3-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
10
3
R3/8
11.0
5.7
14
20.5
18.8
31.0
19.2
XXK01-D12-3-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
12
3
R3/8
11.0
6.7
17
24.8
21.3
34.0
21.6
XXK01-D12-4-A
XXK01
外螺纹 单头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
12
4
R1/2
14.2
6.0
17
24.8
21.3
34.0
21.6
XXK11-D4-M5-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D4-M6-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D4-1-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D4-2-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
4
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
11.0
20.5
13.4
XXK11-D6-M5-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M5
M5*0.8
4.0
4.0
12
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D6-M6-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
M6
M6*1.0
4.8
4.0
12
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D6-1-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D6-2-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
6
2
R1/4
10.5
5.0
10
13.5
13.2
22.0
13.4
XXK11-D8-1-A
XXK11
外螺纹 双头外六角接头
PBT
黄铜
PBT
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
4.8
8
17.6
15.6
24.5
16.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表