您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XCF020 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf020.prj},{NB=XCF020-D3-d0.3-S10(14.8)},{D=3},{S=10},{L=14.800},{L1=[10:300/1]},{CD=0.300},{D2=0.3,0.4},{MATERIAL=SWP-A},{HRA=180°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HRA
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
XCF020-D3-d0.3-S10(14.8)
XCF020-D3-d0.3-S10
3
SWP-A
180°
XCF020-D4-d0.4-S10(16.4)
XCF020-D4-d0.4-S10
4
SWP-A
180°
XCF020-D5-d0.5-S10(18)
XCF020-D5-d0.5-S10
5
SWP-A
180°
XCF020-D6-d0.6-S10(19.6)
XCF020-D6-d0.6-S10
6
SWP-A
180°
XCF020-D7-d0.7-S10(21.2)
XCF020-D7-d0.7-S10
7
SWP-A
180°
XCF020-D8-d0.8-S10(22.8)
XCF020-D8-d0.8-S10
8
SWP-A
180°
XCF020-D9-d1-S10(24)
XCF020-D9-d1-S10
9
SWP-A
180°
XCF020-D10-d1-S10(26)
XCF020-D10-d1-S10
10
SWP-A
180°
XCF020-D11-d1-S10(28)
XCF020-D11-d1-S10
11
SWP-A
180°
XCF020-D12-d1-S10(30)
XCF020-D12-d1-S10
12
SWP-A
180°
XCF020-D13-d1-S10(32)
XCF020-D13-d1-S10
13
SWP-A
180°
XCF020-D14-d1.2-S10(33.2)
XCF020-D14-d1.2-S10
14
SWP-A
180°
XCF020-D15-d1.2-S10(35.2)
XCF020-D15-d1.2-S10
15
SWP-A
180°
XCF020-D16-d1.4-S10(36.4)
XCF020-D16-d1.4-S10
16
SWP-A
180°
XCF020-D17-d1.4-S10(38.4)
XCF020-D17-d1.4-S10
17
SWP-A
180°
XCF020-D18-d1.6-S10(39.6)
XCF020-D18-d1.6-S10
18
SWP-A
180°
XCF020-D20-d1.8-S10(42.8)
XCF020-D20-d1.8-S10
20
SWP-A
180°
XCF020-D22-d2-S10(46)
XCF020-D22-d2-S10
22
SWP-A
180°
XCF020-D25-d2.3-S10(50.8)
XCF020-D25-d2.3-S10
25
SWP-A
180°
XCF020-D28-d2.6-S10(55.6)
XCF020-D28-d2.6-S10
28
SWP-A
180°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBFSP,LBSFSP,LBBFSP,LBBSFSP - 弹簧/氮气弹簧-拉伸弹簧-自由指定型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
XCF007 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
AUL - 圆线拉伸弹簧-轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
C-AWU, C-AWS, C-AWF, C-AUU, C-AUS - 经济型 拉伸弹簧 中轻载 中载 中重载型
Misumi
29.05.2023
LBAA,LBASA,LBAY,LBASY,LBBY,LBBSY,LBAU,LBASU,LBBU,LBBSU,LBAS,LBASS,LBBS,LBBS...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
XCF016 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
XCF001 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
YBUT - 拉伸弹簧-重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AUML - 圆线拉伸弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
24.03.2023
XCF006 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
E Standard
Accurate Inc.
31.01.2022
LN01A - 拉伸弹簧-轻载型
HEFA
14.06.2024
LN01E - 拉伸弹簧-重载型
HEFA
15.06.2024
LN01B - 拉伸弹簧-超轻载型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表