您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XCF011 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf011.prj},{NB=XCF011-D2-L10},{D=2},{L=10.000},{L1=10,15,20,25},{D1=0.300},{MATERIAL=SWP-A},{HRA=180°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HRA
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
XCF011-D2-L10
XCF011-D2-L10
2
SWP-A
180°
XCF011-D3-L10
XCF011-D3-L10
3
SWP-A
180°
XCF011-D4-L15
XCF011-D4-L15
4
SWP-A
180°
XCF011-D5-L15
XCF011-D5-L15
5
SWP-A
180°
XCF011-D6-L20
XCF011-D6-L20
6
SWP-A
180°
XCF011-D8-L25
XCF011-D8-L25
8
SWP-A
180°
XCF011-D10-L30
XCF011-D10-L30
10
SWP-A
180°
XCF011-D12-L35
XCF011-D12-L35
12
SWP-A
180°
XCF011-D14-L40
XCF011-D14-L40
14
SWP-A
180°
XCF011-D16-L45
XCF011-D16-L45
16
SWP-A
180°
XCF011-D18-L50
XCF011-D18-L50
18
SWP-A
180°
XCF011-D20-L60
XCF011-D20-L60
20
SWP-A
180°
XCF011-D24-L70
XCF011-D24-L70
24
SWP-A
180°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表