您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XCD001 - 超轻载荷型矩形弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcd001.prj},{NB=XCD001-D14.5-L20},{D=14.500},{D1=9.000},{L=20},{MATERIAL=SWOSC-V},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125},{TYPE=Ultra-light load type Rectangular spring}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
D1
内径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类别代号
ⁿ/ₐ
XCD001-D14.5-L20
XCD001-D14.5-L20
14.500
9.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D17-L20
XCD001-D17-L20
17.000
11.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D21-L30
XCD001-D21-L30
21.000
13.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D26-L30
XCD001-D26-L30
26.000
16.500
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D32-L40
XCD001-D32-L40
32.000
21.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D39-L40
XCD001-D39-L40
39.000
26.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D46-L50
XCD001-D46-L50
46.000
32.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D6-L15
XCD001-D6-L15
6.000
3.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D8-L15
XCD001-D8-L15
8.000
4.600
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D10-L15
XCD001-D10-L15
10.000
5.800
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D12-L20
XCD001-D12-L20
12.000
7.400
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D14-L25
XCD001-D14-L25
14.000
8.500
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D16-L25
XCD001-D16-L25
16.000
9.500
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D18-L25
XCD001-D18-L25
18.000
11.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D20-L25
XCD001-D20-L25
20.000
12.500
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D22-L25
XCD001-D22-L25
22.000
13.500
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D25-L25
XCD001-D25-L25
25.000
16.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D27-L25
XCD001-D27-L25
27.000
17.500
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
XCD001-D30-L25
XCD001-D30-L25
30.000
20.000
SWOSC-V
超轻载荷型矩形弹簧
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SWH - 矩形螺旋弹簧-重载载型-SWH
Misumi
14.06.2024
Compression Springs
Century Spring
21.02.2024
YSWY - 矩形弹簧·超大压缩量弹簧(淡绿色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SWF - 矩形螺旋弹簧-超轻载型-SWF
Misumi
14.06.2024
XCD009 - 高压缩量矩形弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表