目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
标准16A链轮 - 链轮-标准-16AB成品链轮
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品孔主动链轮
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/cp/ll16.prj},{NB=WX-LL16A-Z15-D25},{WXCN=WX-LL16A},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=16A},{NUT=15},{D=25},{DPP=122.170},{D0=135.000},{T=14.600},{H=93},{L=40.00},{L1=12.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
WXCN
伍星链号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
链轮型号
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
分度圆直径
[mm]
D0
齿顶圆直径
[mm]
T
齿厚
[mm]
H
凸台
[mm]
L
厚度
[mm]
L1
[mm]
WX-LL16A-Z9-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
9
74.270
85.000
14.600
58
40.00
7.00
WX-LL16A-Z10-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
10
82.190
93.000
14.600
52
40.00
12.00
WX-LL16A-Z11-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
11
90.160
102.000
14.600
60
40.00
12.00
WX-LL16A-Z12-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
12
98.140
110.000
14.600
67
40.00
12.00
WX-LL16A-Z13-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
13
106.140
118.000
14.600
77
40.00
12.00
WX-LL16A-Z14-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
14
114.150
127.000
14.600
77
40.00
12.00
WX-LL16A-Z15-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
15
122.170
135.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z16-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
16
130.200
143.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z17-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
17
138.230
151.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z18-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
18
146.270
159.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z19-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
19
154.320
167.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z20-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
20
162.370
176.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z21-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
21
170.420
184.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z25-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
25
202.660
214.000
14.600
93
40.00
12.00
WX-LL16A-Z30-D25
WX-LL16A
45#
高频热处理
发黑
16A
30
243.000
255.000
14.600
93
40.00
12.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表