您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-HTD3M - 同步带-公制圆弧齿-HTD3M
伍星工业铝材配件
同步轮同步带
同步带
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/synw/synb/htd3m.prj},{NB=WX-HTD3M-6-92},{MODEL=WX-HTD3M},{WIDH=6},{TEETH=92},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PDF
PDF文件
ⁿ/ₐ
WX-HTD3M-6-40
WX-HTD3M
40
PDF
WX-HTD3M-6-42
WX-HTD3M
42
PDF
WX-HTD3M-6-47
WX-HTD3M
47
PDF
WX-HTD3M-6-50
WX-HTD3M
50
PDF
WX-HTD3M-6-52
WX-HTD3M
52
PDF
WX-HTD3M-6-54
WX-HTD3M
54
PDF
WX-HTD3M-6-55
WX-HTD3M
55
PDF
WX-HTD3M-6-57
WX-HTD3M
57
PDF
WX-HTD3M-6-58
WX-HTD3M
58
PDF
WX-HTD3M-6-59
WX-HTD3M
59
PDF
WX-HTD3M-6-60
WX-HTD3M
60
PDF
WX-HTD3M-6-62
WX-HTD3M
62
PDF
WX-HTD3M-6-64
WX-HTD3M
64
PDF
WX-HTD3M-6-67
WX-HTD3M
67
PDF
WX-HTD3M-6-70
WX-HTD3M
70
PDF
WX-HTD3M-6-71
WX-HTD3M
71
PDF
WX-HTD3M-6-74
WX-HTD3M
74
PDF
WX-HTD3M-6-75
WX-HTD3M
75
PDF
WX-HTD3M-6-78
WX-HTD3M
78
PDF
WX-HTD3M-6-79
WX-HTD3M
79
PDF
WX-HTD3M-6-80
WX-HTD3M
80
PDF
WX-HTD3M-6-82
WX-HTD3M
82
PDF
WX-HTD3M-6-84
WX-HTD3M
84
PDF
WX-HTD3M-6-85
WX-HTD3M
85
PDF
WX-HTD3M-6-88
WX-HTD3M
88
PDF
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WX-HTD5M - 同步带-公制圆弧齿-HTD5M
伍星工业铝材配件
29.05.2023
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-3M,齿形带宽度9mm
MÄDLER
26.04.2024
WX-QX-2 - 气缸-阻挡器-缓冲器-挡停装置
伍星工业铝材配件
29.05.2023
10A双排工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
JMAL40-45-50 - 压铸角码-40 60 80 100系列
伍星工业铝材配件
29.05.2023
WX-DLL - 滚筒-辊筒-托辊-单排链辊筒
伍星工业铝材配件
29.05.2023
08工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
WX-DLL - 滚筒-辊筒-托辊-电动滚筒
伍星工业铝材配件
29.05.2023
链条-滚子链-倍速链条 - 倍速链条
伍星工业铝材配件
29.05.2023
WX-QX-63-30FT - 气缸-阻挡器-缓冲器-挡停装置
伍星工业铝材配件
29.05.2023
RBTS3M - 橡胶同步带-S3M型
上隆SAMLO
27.02.2023
Modèle A8-3M - Courroie dentée HTD 3m - Pas 3mm pour transmission à couple ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
S3M
Bando
06.03.2023
EVD01_21_S3M - 高扭矩圆弧齿同步轮惰轮·S3M
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表