WR-T-13 - SFS Vollgewindeschrauben WR-T
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Holzbaubefestiger
WR-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzbaubefestiger/wr_t/wr_t_13.prj},{NB=SFS 467736},{CNSORDERNO=WR-T-13X600},{ARTNR=467736},{MATNR=1173648},{TYP=WR-T-13},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® T},{L=600},{LEF=580},{D1=22},{D2=13},{D3=8.5},{D4=9.85},{H=6.85},{GW=345.400},{VERS=3.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 484685 Holzbauschraub...
WR-T-13X400
484685
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
400
380
22
13
228.740
SFS 467735 Holzbauschraub...
WR-T-13X500
467735
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® DP1
500
480
22
13
300.000
SFS 467736 Holzbauschraub...
WR-T-13X600
467736
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
600
580
22
13
345.400
SFS 467764 Holzbauschraub...
WR-T-13X700
467764
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
700
680
22
13
404.470
SFS 467765 Holzbauschraub...
WR-T-13X800
467765
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
800
780
22
13
464.070
SFS 467766 Holzbauschraub...
WR-T-13X900
467766
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
900
880
22
13
534.000
SFS 467767 Holzbauschraub...
WR-T-13X1000
467767
WR-T-13
Holzbauschraube selbstboh...
Durocoat® T
1000
980
22
13
580.150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表