您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WHK01-26 - 浮动接头(组件)·安装法兰/气缸连接件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whk01-26-asmtab.prj},{NB=WHK02-M22},{CODE=WHK02},{TYPE=Low hardness type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=45},{MAT4=S45C},{HRD=26-31HRC},{SUR1=Electroless nickel plating},{M=22},{A=90},{G=65},{B=48},{G1=25},{W1=42.0},{D1=37.0},{TT=11.0},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=22},{DD=12.0},{DD1=17.5},{H1=10},{C=4},{MXPIT=22*1.5},{PIT=1.50},{L=24},{D=35},{D2=30},{H=48},{T=11.0},{TTOL=0/-0.1},{W=40},{PPATH=whk01-26/assem/whk01-26-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
安装法兰材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
安装法兰材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
安装法兰表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
气缸连接件材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT4
气缸连接件材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
G1
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
MXPIT
M*螺距
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
WHK01-M6
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
6
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
+0.2/+0.1
8
4.5
8.0
4
2
6*1.0
10
12
11
16
4.0
0/-0.1
13
WHK01-M8
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
8
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
+0.2/+0.1
10
5.5
9.5
5
2
8*1.25
12
14
13
20
5.0
0/-0.1
16
WHK01-M10
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
10
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
+0.2/+0.1
14
7.0
11.0
6
3
10*1.25
16
18
15
24
7.0
0/-0.1
20
WHK01-M14
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
14
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
+0.2/+0.1
16
7.0
11.0
6
3
14*1.5
18
24
20
32
8.0
0/-0.1
26
WHK01-M18
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
18
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
+0.2/+0.1
18
10.0
14.0
8
3
18*1.5
20
30
26
38
9.0
0/-0.1
33
WHK01-M22
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
22
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
+0.2/+0.1
22
12.0
17.5
10
4
22*1.5
24
35
30
48
11.0
0/-0.1
40
WHK01-M26
WHK01
低硬度型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
26
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
+0.2/+0.1
26
12.0
17.5
10
4
26*1.5
28
40
32
54
13.0
0/-0.1
45
WHK02-M6
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
6
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
+0.2/+0.1
8
4.5
8.0
4
2
6*1.0
10
12
11
16
4.0
0/-0.1
13
WHK02-M8
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
8
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
+0.2/+0.1
10
5.5
9.5
5
2
8*1.25
12
14
13
20
5.0
0/-0.1
16
WHK02-M10
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
10
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
+0.2/+0.1
14
7.0
11.0
6
3
10*1.25
16
18
15
24
7.0
0/-0.1
20
WHK02-M14
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
14
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
+0.2/+0.1
16
7.0
11.0
6
3
14*1.5
18
24
20
32
8.0
0/-0.1
26
WHK02-M18
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
18
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
+0.2/+0.1
18
10.0
14.0
8
3
18*1.5
20
30
26
38
9.0
0/-0.1
33
WHK02-M22
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
22
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
+0.2/+0.1
22
12.0
17.5
10
4
22*1.5
24
35
30
48
11.0
0/-0.1
40
WHK02-M26
WHK02
低硬度型
45
S45C
无电解镀镍
45
S45C
26-31HRC
无电解镀镍
26
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
+0.2/+0.1
26
12.0
17.5
10
4
26*1.5
28
40
32
54
13.0
0/-0.1
45
WHK06-M6
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
6
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
+0.2/+0.1
8
4.5
8.0
4
2
6*1.0
10
12
11
16
4.0
0/-0.1
13
WHK06-M8
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
8
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
+0.2/+0.1
10
5.5
9.5
5
2
8*1.25
12
14
13
20
5.0
0/-0.1
16
WHK06-M10
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
+0.2/+0.1
14
7.0
11.0
6
3
10*1.25
16
18
15
24
7.0
0/-0.1
20
WHK06-M14
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
14
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
+0.2/+0.1
16
7.0
11.0
6
3
14*1.5
18
24
20
32
8.0
0/-0.1
26
WHK06-M18
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
18
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
+0.2/+0.1
18
10.0
14.0
8
3
18*1.5
20
30
26
38
9.0
0/-0.1
33
WHK06-M22
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
22
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
+0.2/+0.1
22
12.0
17.5
10
4
22*1.5
24
35
30
48
11.0
0/-0.1
40
WHK06-M26
WHK06
低硬度型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
26
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
+0.2/+0.1
26
12.0
17.5
10
4
26*1.5
28
40
32
54
13.0
0/-0.1
45
WHK21-M10
WHK21
低硬度薄型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
10
50
35
24
0
21.0
19.0
3.5
+0.2/+0.1
7
7.0
11.0
4
3
10*1.25
8
18
15
24
3.5
0/-0.1
20
WHK21-M14
WHK21
低硬度薄型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
14
60
45
32
16
27.0
25.0
4.0
+0.2/+0.1
8
7.0
11.0
4
3
14*1.5
9
24
20
32
4.0
0/-0.1
26
WHK21-M18
WHK21
低硬度薄型
45
S45C
发黑
45
S45C
26-31HRC
发黑
18
75
55
38
20
34.5
31.5
4.5
+0.2/+0.1
9
10.0
14.0
5
3
18*1.5
10
30
26
38
4.5
0/-0.1
33
WHK26-M10
WHK26
低硬度薄型
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
10
50
35
24
0
21.0
19.0
3.5
+0.2/+0.1
7
7.0
11.0
4
3
10*1.25
8
18
15
24
3.5
0/-0.1
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表