WHG01 52 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准/紧凑型·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whg01_52_asmtab.prj},{NB=WHG12-M12},{CODE=WHG12},{TYPE=Standard On the side flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{MAT3=9Cr18Mo},{MAT4=SUS440C},{HRD1=dibu43-48HRCbiaomian high frequency quenching},{SUR1=-},{M=12},{A=70},{D1=36},{D2=27},{TT=10.0},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=20},{PCD=0},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8.0},{E=42},{G=52},{MXPIT=12*1.25},{PIT=1.25},{V=18},{L=35},{D=25},{H=34},{T=10.0},{TTOL=0/-0.1},{W=22},{L1=12},{SR=100},{ZZKC=one},{KC1=0},{PPATH=whg01_52/assem/whg01_52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
安装法兰材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
安装法兰材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
安装法兰硬度
ⁿ/ₐ
SUR
安装法兰表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
气缸连接件材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT4
气缸连接件材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD1
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MXPIT
螺距
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
KC
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
WHG01-M3
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
3
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
3*0.5
6
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M4
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
4
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
4*0.7
8
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M5
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
5
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
5*0.8
10
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M6
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
6
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
6*1.0
12
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M8
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
8
51
24
17
8.0
+0.2/+0.1
16
37
7.0
11.0
6.0
0
0
8*1.25
14
25
16
23
8.0
0/-0.1
14
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M10
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
10
54
28
21
8.0
+0.2/+0.1
16
40
7.0
11.0
6.0
0
0
10*1.25
15
25
20
27
8.0
0/-0.1
17
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M12
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
12
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
12*1.25
18
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M14
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
14
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
14*1.5
21
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M16
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
16
90
46
35
12.0
+0.2/+0.1
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
16*1.5
24
45
32
43
12.0
0/-0.1
27
15
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M18
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
18
90
46
35
12.0
+0.2/+0.1
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
18*1.5
27
45
32
43
12.0
0/-0.1
27
15
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M20
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
20
106
56
44
15.0
+0.2/+0.1
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
20*1.5
30
55
40
52
15.0
0/-0.1
32
18
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M22
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
22
106
56
44
15.0
+0.2/+0.1
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
22*1.5
33
55
40
52
15.0
0/-0.1
32
18
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M24
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
24
116
66
53
16.0
+0.2/+0.1
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
24*1.5
36
60
49
62
16.0
0/-0.1
41
23
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M26
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
26
116
66
53
16.0
+0.2/+0.1
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
26*1.5
39
60
49
62
16.0
0/-0.1
41
23
200
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M30
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
30
134
74
59
18.0
+0.2/+0.1
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
30*1.5
43
65
54
69
18.0
0/-0.1
46
24
250
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG01-M36
WHG01
标准型圆法兰型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
36
134
74
59
18.0
+0.2/+0.1
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
36*1.5
45
65
54
69
18.0
0/-0.1
48
24
250
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M3
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
3
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
3*0.5
6
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M4
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
4
42
18
13
5.0
+0.2/+0.1
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
4*0.7
8
15
12
17
5.0
0/-0.1
10
6
40
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M5
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
5
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
5*0.8
10
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M6
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
6
48
20
15
6.0
+0.2/+0.1
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
6*1.0
12
20
14
19
6.0
0/-0.1
12
8
50
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M8
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
8
51
24
17
8.0
+0.2/+0.1
16
37
7.0
11.0
6.0
0
0
8*1.25
14
25
16
23
8.0
0/-0.1
14
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M10
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
10
54
28
21
8.0
+0.2/+0.1
16
40
7.0
11.0
6.0
0
0
10*1.25
15
25
20
27
8.0
0/-0.1
17
10
60
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M12
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
12
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
12*1.25
18
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M14
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
14
70
36
27
10.0
+0.2/+0.1
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
14*1.5
21
35
25
34
10.0
0/-0.1
22
12
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
WHG02-M16
WHG02
标准型圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
16
90
46
35
12.0
+0.2/+0.1
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
16*1.5
24
45
32
43
12.0
0/-0.1
27
15
100
0
whg01_52/assem/whg01_52_a...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WHH01_47 - 浮动接头(组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHK01-26 - 浮动接头(组件)·安装法兰/气缸连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHJ01_27 - 浮动接头(组件)·挡块·标准/紧凑型用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHE01_33 - 浮动接头-内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHL01-12 - 浮动接头(组件) 安装法兰/平型气缸连接组件/平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHJ51_62 - 浮动接头(组件)用 挡块 标准型用/紧凑型用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHD71 - 浮动接头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KAL01_02 - 气压用连接块·L形·端面无孔·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WIZ51_65 - 聚氨酯压块组件·标准·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC61 - 浮动接头·圆头内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHM01_12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表