WGN51 56 - 超薄气缸.单杆型.无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn51_56.prj},{NB=WGN51-100-5-Y-0},{CODE=WGN51},{TYPE1=danganxing},{TYPE2=ganduanneiluowen},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=100},{XC=5},{NZCS=Y},{KGSL=0},{AB=12.0},{B=114},{BA=124.0},{D=32},{DA=7.0},{E=M18*1.5},{EE1=18},{PP1=1.5},{EA=20},{H=27},{J=17.5},{JA=13.0},{K=M14tongkong11.3},{K1=14},{K2=11.3},{KA=30},{KB=90.0},{M=55.0},{MA=5.0},{P=Rc3/8},{P1=16.662},{T=0},{EB=0},{F=0},{FA=0},{XCPOOL=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,85,90,100,110,120,130,140,150},{KGSLPOOL1='0','2'},{KGSLPOOL2='0'},{HCXS=fangzhuangdian},{JGLW=Rc3/8},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SDFW=30-500},{C=4.2},{PP=1.50},{PPATH=wgn51_56/assem/wgn51_56_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
T
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
HCXS
缓冲形式
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
YLFW
使用压力范围MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
保证耐压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度℃
ⁿ/ₐ
SDFW
使用速度范围mm/s
ⁿ/ₐ
WGN51-12-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
12
32.000
27.000
5.0
25
0.0
6
4.0
M3*0.5
6
5
6.5
4.5
M5通孔φ4.2
12
16.2
10.2
1.0
M5
7.500
5.000
23
0
0
0
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-16-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
16
34.000
28.500
5.5
29
0.0
6
4.0
M3*0.5
6
5
6.5
4.5
M5通孔φ4.2
12
19.8
11.0
1.5
M5
8.000
5.500
28
0
0
0
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-20-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
20
35.000
29.500
5.5
34
36.0
8
4.0
M4*0.7
8
6
6.5
4.5
M5通孔φ4.2
14
24.0
13.0
1.5
M5
9.000
5.500
0
0
0
0
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-25-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
25
37.000
31.000
6.0
40
42.0
10
4.0
M5*0.8
10
8
8.2
5.5
M6通孔φ4.6
15
28.0
17.0
2.0
M5
9.000
5.500
0
0
0
0
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-32-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
32
41.500
34.500
7.0
44
50.0
12
4.5
M6*1.0
12
10
8.2
5.5
M6通孔φ4.6
16
34.0
22.0
2.5
Rc1/8
9.000
6.500
0
0
0
0
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-40-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
40
43.000
36.000
7.0
52
58.5
16
4.0
M8*1.25
12
14
10.0
7.5
M8通孔φ6.5
20
40.0
28.0
3.0
Rc1/8
9.500
7.500
0
0
0
0
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-50-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
50
47.000
38.000
9.0
62
71.5
20
5.0
M10*1.5
15
17
11.0
8.5
M8通孔φ6.5
25
48.0
38.0
4.0
Rc1/4
8.000
8.000
0
0
0
0
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-63-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
63
51.000
42.000
9.0
75
84.5
20
5.0
M10*1.5
15
17
11.0
8.5
M8通孔φ6.5
25
60.0
40.0
4.0
Rc1/4
9.500
9.500
0
0
0
0
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-80-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
80
62.000
51.000
11.0
94
104.0
25
6.0
M14*1.5
20
22
14.0
10.5
M12通孔φ9.2
25
74.0
45.0
5.0
Rc3/8
11.500
11.500
0
0
0
0
防撞垫
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN51-100-5-Y-0
WGN51
单杆型
杆端内螺纹
双作用
100
73.000
61.000
12.0
114
124.0
32
7.0
M18*1.5
20
27
17.5
13.0
M14通孔φ11.3
30
90.0
55.0
5.0
Rc3/8
16.000
16.000
0
0
0
0
防撞垫
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-12-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
12
32.000
27.000
17.0
25
0.0
6
16.0
M5*0.8
10
5
6.5
4.5
M5通孔φ4.2
12
16.2
10.2
1.0
M5
7.500
5.000
23
12
8
4
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-16-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
16
34.000
28.500
17.5
29
0.0
6
16.0
M5*0.8
10
5
6.5
4.5
M5通孔φ4.2
12
19.8
11.0
1.5
M5
8.000
5.500
28
12
8
4
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-20-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
20
35.000
29.500
20.5
34
36.0
8
19.0
M6*1.0
13
6
6.5
4.5
M5通孔φ4.2
14
24.0
13.0
1.5
M5
9.000
5.500
0
15
10
5
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-25-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
25
37.000
31.000
23.0
40
42.0
10
21.0
M8*1.25
15
8
8.2
5.5
M6通孔φ4.6
15
28.0
17.0
2.0
M5
9.000
5.500
0
17
12
6
防撞垫
M5
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-32-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
32
41.500
34.500
25.0
44
50.0
12
22.0
M10*1.25
15
10
8.2
5.5
M6通孔φ4.6
16
34.0
22.0
3.0
Rc1/8
9.000
6.500
0
18
17
6
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-40-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
40
43.000
36.000
35.0
52
58.5
16
32.0
M14*1.5
25
14
10.0
7.5
M8通孔φ6.5
20
40.0
28.0
3.0
Rc1/8
9.500
7.500
0
28
19
8
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-50-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
50
47.000
38.000
37.0
62
71.5
20
33.0
M18*1.5
25
17
11.0
8.5
M8通孔φ6.5
25
48.0
38.0
4.0
Rc1/4
8.000
8.000
0
28
27
11
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-63-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
63
51.000
42.000
37.0
75
84.5
20
33.0
M18*1.5
25
17
11.0
8.5
M8通孔φ6.5
25
60.0
40.0
4.0
Rc1/4
9.500
9.500
0
28
27
11
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-80-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
80
62.000
51.000
44.0
94
104.0
25
39.0
M22*1.5
30
22
14.0
10.5
M12通孔φ9.2
25
74.0
45.0
5.0
Rc3/8
11.500
11.500
0
33
32
13
防撞垫
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
WGN56-100-5-Y-0
WGN56
单杆型
杆端外螺纹
双作用
100
73.000
61.000
50.0
114
124.0
32
45.0
M26*1.5
35
27
17.5
13.0
M14通孔φ11.3
30
90.0
55.0
5.0
Rc3/8
16.000
16.000
0
38
36
13
防撞垫
Rc3/8
空气(经40μm以上滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60
30~500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WGJ05_17_32 - 省空间型气缸 无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGU02 - 导杆薄型气缸·缸径12~80
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGJ05_17 - 省空间型气缸 无磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGL03 - 自由安装型气缸.单杆型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHB01 - 浮动接头-偏心型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN01 - 铝合金迷你气缸.单杆型.无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN71 - 双联气缸.标准型.全系列内置磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
IAC01_06 - 微型直线导轨·轻预压(FC):0·滑块标准型·可互换
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN11 - 不锈钢迷你小型气缸.单杆型.带磁石/无磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN21 - 中型标准气缸?拉杆式?无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
E-EIC36 - 经济型组合手动位移台·交叉滚柱引导式·XYZ轴
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ECC01_22 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表