您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
WGL-75 - Gear Levers - Ball Knob
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Gear Lever Assemblies & Shafts
Gear Levers
Gear Levers - Ball Knob
Powered by
CAD模型選擇
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03050000/l4_n03050200/p131130/wgl-75.prj},{NB=WGL-100},{PN=WGL-100},{AMERSID=1043790},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.390},{B=4.920},{C=M8 x 1.25},{D=1.500},{E=0.980},{F=0.430},{C1=0.3140},{PITCH=0.0492125984251969},{M=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Rod Diameter
[Inch]
B
B Handle Length
[Inch]
C
C Thread Size
ⁿ/ₐ
D
D Knob Length
[Inch]
E
E Knob Diameter
[Inch]
F
F Thread Length
[Inch]
WGL-75
WGL-75
1043821
-
-
0.320
2.480
M6 x 1.0
1.180
0.790
0.350
WGL-80
WGL-80
1043822
-
-
0.320
3.150
M6 x 1.0
1.180
0.790
0.350
WGL-85
WGL-85
1043823
-
-
0.320
3.940
M6 x 1.0
1.180
0.790
0.350
WGL-90
WGL-90
1043824
-
-
0.390
3.150
M8 x 1.25
1.500
0.980
0.430
WGL-95
WGL-95
1043825
-
-
0.390
3.940
M8 x 1.25
1.500
0.980
0.430
WGL-100
WGL-100
1043790
-
-
0.390
4.920
M8 x 1.25
1.500
0.980
0.430
WGL-105
WGL-105
1043791
-
-
0.470
3.940
M10 x 1.5
1.810
1.180
0.550
WGL-115
WGL-115
1105944
-
-
0.470
6.300
M10 x 1.5
1.810
1.180
0.550
WGL-120
WGL-120
1043792
-
-
0.550
4.920
M12 x 1.75
2.090
1.380
0.630
WGL-125
WGL-125
1043793
-
-
0.550
6.300
M12 x 1.75
2.090
1.380
0.630
WGL-130
WGL-130
1043794
-
-
0.550
7.870
M12 x 1.75
2.090
1.380
0.630
WGL-145
WGL-145
1043795
-
-
0.630
9.840
M14 x 2.0
2.090
1.380
0.710
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表