您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WGJ05 17 32 - 省空间型气缸 无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgj05_17_02.prj},{NB=WGJ06-100-10-N},{CODE=WGJ06},{TYPE=dangangying/gandanneiluowen},{ANZU=luowenkong},{DZYS=suangdongzuo},{GAJI=100},{NEZI=N},{CXKG=0},{SYLT=yansuokongqi},{JGSY=1.0},{JDSY=0.05},{BZNY=1.6},{HJLT=-10~60℃},{HSSY=50~300},{GYOU=buxuyao},{YC=10},{YCPOOL=10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100},{M1=20},{NN1=12},{MM1=26×1.5},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/},{PPATH=wgj05_17_02/assme/wgj05_17_02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANZU
安装方式
ⁿ/ₐ
DZYS
动作形式
ⁿ/ₐ
GAJI
缸径
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
JGSY
最高使用压力MPa
ⁿ/ₐ
JDSY
最低使用压力MPa
ⁿ/ₐ
BZNY
保证耐压力
ⁿ/ₐ
HJLT
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
HSSY
活塞使用速度mm/s
ⁿ/ₐ
GYOU
给油
ⁿ/ₐ
YCPOOL
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
NN1
[mm]
MM1
ⁿ/ₐ
WEB
Web
ⁿ/ₐ
WGJ05-32-5-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
32
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
0
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ05-40-5-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
40
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
0
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ05-50-10-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
50
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
0
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ05-63-10-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
63
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
0
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ05-80-10-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
80
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
16
0
22×1.5
外径夹持力(N)
WGJ05-100-10-N
WGJ05
单杆型*杆端内螺纹
通孔
双作用
100
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
20
0
26×1.5
外径夹持力(N)
WGJ06-32-5-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
32
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
6
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ06-40-5-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
40
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
6
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ06-50-10-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
50
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
8
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ06-63-10-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
63
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
10
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ06-80-10-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
80
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
16
12
22×1.5
外径夹持力(N)
WGJ06-100-10-N
WGJ06
单杆型*杆端内螺纹
螺纹孔
双作用
100
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
20
12
26×1.5
外径夹持力(N)
WGJ16-32-5-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
32
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
0
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ16-40-5-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
40
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
0
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ16-50-10-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
50
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
0
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ16-63-10-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
63
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
0
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ16-80-10-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
80
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
16
0
22×1.5
外径夹持力(N)
WGJ16-100-10-N
WGJ16
单杆型*杆端外螺纹
通孔
双作用
100
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
20
0
26×1.5
外径夹持力(N)
WGJ17-32-5-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
32
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
6
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ17-40-5-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
40
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
5,10,15,20,25,30,35,40,45...
8
6
14×1.5
外径夹持力(N)
WGJ17-50-10-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
50
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
8
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ17-63-10-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
63
压缩空间
1.0
0.10
1.6
-10~60℃
50~500
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
10
10
18×1.5
外径夹持力(N)
WGJ17-80-10-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
80
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
16
12
22×1.5
外径夹持力(N)
WGJ17-100-10-N
WGJ17
单杆型*杆端外螺纹
螺纹孔
双作用
100
压缩空间
1.0
0.05
1.6
-10~60℃
50~300
不需要
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
20
12
26×1.5
外径夹持力(N)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表