您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
超大导程无预压式WGF型
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
大导程精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/s_l_wgf_asmtab.prj},{NB=WGF2040-3G1+101LC3_0_13_0_0},{SD=20.000},{LEAD=10.000},{LEADX=10.000},{SDSP=20.750},{SDSC=17.500},{CSA=9.500},{COSA=20.200},{K=280.000},{D=37.000},{D1=57.000},{L1=81.000},{H=10.000},{B1=65.000},{PCD=47.000},{SD1=5.500},{TW=38.000},{NN1=5.500},{EL=980.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{E1=49.000},{F1=20.000},{S1=13.000},{J1=16.000},{N1=6.000},{H1=9.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=15.000},{B22=12.000},{E2=40.000},{F2=20.000},{S2=12.000},{J2=16.000},{N2=6.000},{H2=9.000},{G2=4.000},{T2=2.500},{P2=16.000},{R2=11.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{E33=0.000},{B3=14.300},{F3=10.150},{F33=0.000},{G3=1.150},{QZ=},{TS=},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=13},{PN=0},{SEM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
OLS
丝杠轴全长 (注1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
WGF0812-3G1+27LC3
WGF0812-3
27.000
-
-
WGF1015-3G1+33LC3
WGF1015-3
33.000
-
-
WGF1320-3G1+43LC3
WGF1320-3
43.000
-
-
WGF1520-1.5WWG1+72LC3
WGF1520-1.5
72.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF1520-3WWG1+72LC3
WGF1520-3
72.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF1530-1G1+53LC3
WGF1530-1
53.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF1530-3G1+83LC3
WGF1530-3
83.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF1540-1.5G1+62LC3
WGF1540-1.5
62.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF2040-1G1+61LC3
WGF2040-1
61.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF2040-3G1+101LC3
WGF2040-3
101.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF2060-1.5G1+80LC3
WGF2060-1.5
80.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF2550-1G1+72LC3
WGF2550-1
72.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF2550-3G1+122LC3
WGF2550-3
122.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF3060-1G1+82LC3
WGF3060-1
82.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF3060-3G1+142LC3
WGF3060-3
142.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF3090-1.5G1+112LC3
WGF3090-1.5
112.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF4080-1G1+99LC3
WGF4080-1
99.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF4080-3G1+179LC3
WGF4080-3
179.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF50100-1G1+118LC3
WGF50100-1
118.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
WGF50100-3G1+218LC3
WGF50100-3
218.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表