您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Welded Flange - J Flange 5K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
Welded Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/flanges_packings/welded_flange/welded_flange_j_flange_5k.prj},{NB=FNJU5050},{NDMM=50},{MAT=U-PVC},{STD=JIS 5K},{SD=60},{C=105},{D=130},{PCS=4},{SH=15},{ST=14},{C1=3},{C2=4},{MATLINA=U},{SIZE=050}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
D
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
FNJU5013
FNJU5013
13
U-PVC
JIS 5K
18
55
75
4
12
9
3
3
FNJU5015
FNJU5015
15
U-PVC
JIS 5K
22
60
80
4
12
9
3
3
FNJU5020
FNJU5020
20
U-PVC
JIS 5K
26
65
85
4
12
10
3
3
FNJU5025
FNJU5025
25
U-PVC
JIS 5K
32
75
95
4
12
10
3
3
FNJU5032
FNJU5032
32
U-PVC
JIS 5K
38
90
115
4
15
12
3
3
FNJU5040
FNJU5040
40
U-PVC
JIS 5K
48
95
120
4
15
12
3
3
FNJU5050
FNJU5050
50
U-PVC
JIS 5K
60
105
130
4
15
14
3
4
FNJU5065
FNJU5065
65
U-PVC
JIS 5K
76
130
155
4
15
14
3
4
FNJU5080
FNJU5080
80
U-PVC
JIS 5K
89
145
180
4
19
14
3
4
FNJU5100
FNJU5100
100
U-PVC
JIS 5K
114
165
200
8
19
16
3
4
FNJU5125
FNJU5125
125
U-PVC
JIS 5K
140
200
235
8
19
16
4
4
FNJU5150
FNJU5150
150
U-PVC
JIS 5K
165
230
265
8
19
18
4
4
FNJU5200
FNJU5200
200
U-PVC
JIS 5K
216
280
320
8
23
20
4
4
FNJU5250
FNJU5250
250
U-PVC
JIS 5K
267
345
385
12
23
22
4
4
FNJU5300
FNJU5300
300
U-PVC
JIS 5K
318
390
430
12
23
22
4
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表