Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
WDP-5X-SM - 叠加模块
SCHUNK
工件夹持技术
工件直接夹持系统
WDP-5X
用于高度调节的模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/werkstueckdirektspannsysteme/wdp_5x/module_zur_hoehenanpassung/wdp-5x-sm.prj},{NB=SCHUNK-0471602 WDP-5X-SM 99-50},{IDNR=0471602},{TYP=WDP-5X-SM 99-50},{ONLINE=Zur Produktseite},{AD01=99.000},{AD02=58.500},{AD03=56.908},{AD04=36.043},{F01=1.000},{H01=50.000},{ID01=70.200},{ID02=67.711},{ID03=58.799},{ID04=57.200},{ID05=20.000},{KW=16.000},{L01=32.000},{L02=13.700},{L03=14.000},{L04=4.600},{L05=5.337},{L06=11.000},{L07=21.621},{L08=49.950},{L09=58.500},{L10=2.500},{L11=5.000},{L12=7.500},{L13=14.000},{R01=2.000},{R02=4.500},{R03=6.000},{R04=0.800},{R05=10.000},{R06=5.000},{R07=6.000},{SW01=6.000},{T01=33.000},{T02=22.800},{W01=45.000},{W02=15.000},{W03=30.000},{TKR01=87.000},{TKR02=84.000},{EIGENMASSE=3.3},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=48313}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0471601 WDP-5X-SM ...
0471601
WDP-5X-SM 99-30
1.7
84662098
SCHUNK-0471602 WDP-5X-SM ...
0471602
WDP-5X-SM 99-50
3.3
84662098
SCHUNK-0471607 WDP-5X-SM ...
0471607
WDP-5X-SM 99-80
3.9
84662098
SCHUNK-0471608 WDP-5X-SM ...
0471608
WDP-5X-SM 99-120
5.5
84662098
SCHUNK-0471609 WDP-5X-SM ...
0471609
WDP-5X-SM 99-160
7
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表