WAG81 86 - 脚杯 万向调节型·金属底座型/带橡胶垫底座型 超重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag81_86.prj},{NB=WAG82-D120-M20-L100},{CODE=WAG82},{TYPE=Universal adjustment type • No rubber pad},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=-},{ST1=galvanization},{ST2=galvanization},{D=120},{M=20},{L=100},{LINK=weblink},{PPATH=wag81_86/assem/wag81_86_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
底座主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
橡胶垫材质
ⁿ/ₐ
ST1
底座表面处理
ⁿ/ₐ
ST2
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
T
[mm]
BTWO
承载
[kg]
RW
参考重量
[kg/pcs]
WAG81-D120-M20-L100
WAG81
万向调节型 • 无橡胶垫
S45C
S45C
-
镀铬
镀铬
30
43
13
16
0
2000
1.50
WAG82-D120-M20-L100
WAG82
万向调节型 • 无橡胶垫
S45C
S45C
-
镀锌
镀锌
30
43
13
16
0
2000
1.50
WAG84-D150-M30-L125
WAG84
万向调节型 • 带橡胶垫
S45C
S45C
丁腈橡胶 (NBR)
镀铬
镀铬
46
62
24
24
90
5000
3.33
WAG85-D150-M30-L125
WAG85
万向调节型 • 带橡胶垫
S45C
S45C
丁腈橡胶 (NBR)
镀锌
镀锌
46
62
24
24
90
5000
3.33
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表