WAG01 11 - 脚杯·中轻载·万向调节·全尼龙底座型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wag01_11_asmtab.prj},{NB=WAG01-D60-M20-L150},{CODE=WAG01},{TYPE=X},{SCM=S45C},{BAM=PA},{SUR=duge},{D=60},{M=20},{L=150},{S1=22},{S2=30},{Q=21.5},{H=22.5},{H1=20},{V=13},{V1=16},{TVBC=700},{PPATH=wag01_11/assem/wag01_11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SCM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BAM
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S2
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
垂直承载能力
[kg]
WAG01-D40-M10-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
10
50
17
15.3
18.0
11
7
8
350
WAG01-D40-M10-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
10
100
17
15.3
18.0
11
7
8
350
WAG01-D40-M12-L30
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
12
30
19
15.3
18.0
12
8
10
350
WAG01-D40-M12-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
12
50
19
15.3
18.0
12
8
10
350
WAG01-D40-M12-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
12
100
19
15.3
18.0
12
8
10
350
WAG01-D40-M14-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
14
50
22
15.3
18.0
13
9
11
350
WAG01-D40-M14-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
40
14
100
22
15.3
18.0
13
9
11
350
WAG01-D50-M10-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
10
50
17
15.3
22.5
11
7
8
350
WAG01-D50-M10-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
10
100
17
15.3
22.5
11
7
8
350
WAG01-D50-M10-L150
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
10
150
17
15.3
22.5
11
7
8
350
WAG01-D50-M12-L30
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
30
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M12-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
50
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M12-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
100
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M12-L150
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
12
150
19
15.3
22.5
12
8
10
350
WAG01-D50-M16-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
16
50
24
15.3
22.5
14
10
13
500
WAG01-D50-M16-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
16
100
24
15.3
22.5
14
10
13
500
WAG01-D50-M16-L150
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
50
16
150
24
15.3
22.5
14
10
13
500
WAG01-D60-M10-L150
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
10
150
17
15.3
22.5
11
7
8
500
WAG01-D60-M12-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
12
50
19
15.3
22.5
12
8
10
500
WAG01-D60-M12-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
12
100
19
15.3
22.5
12
8
10
500
WAG01-D60-M12-L150
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
12
150
19
15.3
22.5
12
8
10
500
WAG01-D60-M14-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
14
50
22
15.3
22.5
13
9
11
500
WAG01-D60-M14-L100
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
14
100
22
15.3
22.5
13
9
11
500
WAG01-D60-M16-L50
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
16
50
24
21.5
22.5
14
10
13
700
WAG01-D60-M16-L80
WAG01
全尼龙底座型
S45C
PA
镀铬
60
16
80
24
21.5
22.5
14
10
13
700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表