您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
閥門配件
Camozzi
附件
Powered by
CAD模型選擇
用于数字量输入模块的3针M8接线连接器
16.05.2024
Adaptor and panel mount for Ethernet RJ45 to M12 D networks
16.05.2024
M12 DUO 角型输入插座
16.05.2024
Blanking plate for manifolds
16.05.2024
Blanking plate for manifolds
16.05.2024
用于CNVL系列气路板的隔离塞
16.05.2024
Boccole intercambiabili per sottobasi e terminali/diaframmi D1-D2
16.05.2024
CNVL-3H-TP - 膜片
16.05.2024
CNVL-3I3-4I3 - 带气口的中间板
16.05.2024
直接出线型,带 LED 显示和桥式整流功能,适用于交流电压。 - 直接出线型
16.05.2024
121-8…型插座
16.05.2024
连接器型号 126-... DIN EN 175 301-803-C(8 毫米)
16.05.2024
插座 Mod.120-...
16.05.2024
电磁铁用插座(A80)
16.05.2024
电磁铁用插座(G90)
16.05.2024
电磁铁用插座(G90)
16.05.2024
电磁铁用插座(U70)
16.05.2024
Connettore Mod. 125-... DIN 43650
17.05.2024
Connettore Mod. 125-... DIN 43650
17.05.2024
Convogliatori con scarichi convogliati CNVL-42-52-62
16.05.2024
气路板式阀座用端盖 (VDMA 24345)
16.05.2024
气路板式阀座端盖(VDMA 24345)
16.05.2024
气路板式阀座用端盖,用于端面工作口
16.05.2024
Esclusore per convogliatori CNVL
16.05.2024
Excluder tap for free position (cod. L)
16.05.2024
3033...型管接头
16.05.2024
3043...型管接头
16.05.2024
3053...型管接头
16.05.2024
直接出线型
16.05.2024
插装式快插管接头
16.05.2024
Соединительный разъем для подключения шины Bus-IN и Bus-OUT
16.05.2024
气路板式阀座, 带公共进, 排气口, 端面工作口
16.05.2024
气路板式阀座, 带公共进, 排气口, 底面工作口 (符合VDMA 24345标准)
16.05.2024
Manifolds for valves model VB
16.05.2024
Manifolds for valves with outlets on the body Size 10,5-
16.05.2024
CGA 系列爪钳的安装支架 (C-CGP)
16.05.2024
CGA 系列爪钳的安装支架 (L-CGP)
16.05.2024
6900...型管接头
16.05.2024
6900 3 型快插管接头封堵
16.05.2024
直角Sub-D 25针母连接器,带有轴向电缆
16.05.2024
直角Sub-D 37针母连接器,带有轴向电缆
16.05.2024
单阀座, 侧面接口 (符合VDMA 24345标准)
16.05.2024
单阀座, 底面接口 (符合VDMA 24345标准)
16.05.2024
Bus-OUT的直型公头M12连接器
16.05.2024
带轴向电缆的直式Sub-D 25针母头连接器
16.05.2024
带轴向电缆的直式Sub-D 37针母头连接器
16.05.2024
辅助进气和排气模块
16.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.