UMBH, UMBT, UMSBH, UMSBT, UMBWH, UMBWT, UMSWH, UMSWT, UMBGH, UMSGH, UMBGWH, UMBLH, UMBLWH, UMBLWT, SUMBH, SUMBT, SUMSBH, SUMSBT, UMBDH, UMBDT, UMBKH, UMSBKH, UMBKWH, UMSBKWH, UMBKT, UMSBKT, UMBKWT, UMSBKWT - 硅橡胶,聚氨酯成形轴承-外螺纹平型-
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/umbkh_asmtab.prj},{NB=UMBKH6-20},{TS=1},{SHAPE=A},{MAT=1},{HARD=4},{COLOR=B},{BS=1},{DD=6},{D=20},{ALT1=},{DC=0},{PPATH=umbkh/umbkh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r 最小
[mm]
G
[mm]
BU
适用轴承
ⁿ/ₐ
UMBKH3-10
UMBKH3-10
3
M3
4
3
7
15
0.1
1.5
W683ZZA
UMBKH4-13
UMBKH4-13
4
M4
5
4
9
15
0.1
1.5
W684AX50ZZ
UMBKH5-16
UMBKH5-16
5
M4
5
5
13
15
0.2
2.5
WBC5-13ZZ
UMBKH6-20
UMBKH6-20
6
M6
8
5
15
15
0.2
2.5
696ZZ
UMBKH8-28
UMBKH8-28
8
M6
8
7
22
15
0.3
4.0
608ZZ
UMBH10-30A
UMBH10-30A
10
M6
8
8
26
15
0.3
5.0
6000ZZ
UMBH15-40A
UMBH15-40A
15
M10
12
9
32
15
0.3
5.0
6002ZZ
UMBH20-45A
UMBH20-45A
20
M10
12
9
37
15
0.3
8.0
6904ZZ
UMBH25-65A
UMBH25-65A
25
M10
12
15
52
15
1.0
10.0
6205ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表