目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ULK CA - Brake cylinder (medium bore size), double acting single rod type
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
煞車缸 ULKP・ULK
ULK - 双作用单活塞杆型, ULK-V - 双作用带阀型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ulkp_ulk/ulk/ulk_ca.prj},{NB=M1-CA-30-(25)},{TYPE=M1-CA-30},{BORE=25},{CA=244},{CB=18},{CC=12},{CD=12},{CJ=209},{CL=32},{CM=30},{CO=26},{CQ=10},{CR=50},{CS=70},{MBD=26.000},{FC=35.000},{R1X=18.500},{R2X=8.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CJ
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
CO
[mm]
CQ
[mm]
CR
[mm]
CS
[mm]
M1-CA-20
M1-CA-20
20
223
14
10
10
193
31
24
22
8
48
68
M1-CA-30
M1-CA-30
25
244
18
12
12
209
32
30
26
10
50
70
M1-CA-30
M1-CA-30
32
244
18
12
12
209
32
30
26
10
50
70
M1-CA-30
M1-CA-30
40
257
18
12
12
220
32
30
26
10
50
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表