您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
UBE01 52 - 金属轴环-标准型·尺寸指定·普通型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/ube01_52.prj},{NB=UBE05-V1.5-D4-L10},{CODE=UBE05},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=normal type},{TYPE3=Size specification},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=-},{SUR=Electroless nickel plating},{V=1.5},{D=4.0},{L=10.0},{CACB=N/A},{CACB1=0.0},{AAAB=N/A},{AAAB1=0.0},{Y=0},{MCMD=N/A},{MAMB=N/A},{MAMB1=0},{WA=N/A},{VC=N/A},{DCHC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
VTOL
V 公差
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
UBE01-V1.5-D4-L10
UBE01
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
-
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE02-V1.5-D4-L10
UBE02
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
43~48HRC
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE03-V1.5-D4-L10
UBE03
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE04-V1.5-D4-L10
UBE04
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
43~48HRC
发黑
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE05-V1.5-D4-L10
UBE05
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
-
无电解镀镍
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE06-V1.5-D4-L10
UBE06
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
43~48HRC
无电解镀镍
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE07-V1.5-D4-L10
UBE07
标准型
普通型
尺寸指定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE08-V1.5-D4-L10
UBE08
标准型
普通型
尺寸指定型
LY11
A2017
-
本色阳极氧化
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE09-V1.5-D4-L10
UBE09
标准型
普通型
尺寸指定型
LY11
A2017
-
黑色阳极氧化
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE51-V1.5-D4-L10
UBE51
标准型
普通型
尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
53HRC~
发黑
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE52-V1.5-D4-L10
UBE52
标准型
普通型
尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
53HRC~
无电解镀镍
+0.3/+0.1
0/-0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表