目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TZR50 - 探針座-通用探針-TZR50系列
PRiCi FA
電氣部品
探針·傳感器導軌·傳感器遮光片
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f12/tzr50.prj},{NB=TZR50-1S},{LV1=Probe holder},{NBMAT=SK4 gold plating},{NTMAT=Gold plated phosphor copper inside and outside surface},{SMAT=Piano wire gold plated},{NSMAT=Gold plating of brass tube},{MAT2=SK4 du jin},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=TZR50},{MYCODE=P_TZR50},{VAR02=1S},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
NBMAT
針桿材質
ⁿ/ₐ
NTMAT
針管材質
ⁿ/ₐ
SMAT
彈簧材質
ⁿ/ₐ
NSMAT
針套材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
最小測試間距
[mm]
FIX04
鑽孔尺寸
[mm]
FIX06
額定電流
[A]
FIX08
接觸電阻
[mΩ]
FIX10
2mm行程彈力
[g]
TZR50-1S
TZR50-1S
SK4鍍金
燐銅內外表面鍍金
鋼琴線鍍金
黃銅管鍍金
TZR50
1.27
0.9
3
50
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表