您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type EH-EMV
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
Special fitting / connection
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/spezial_versch_anschluss/eh_emv.prj},{NB=83521062},{TYP=EH-EMV M50x1.51},{BESTNR=83521062},{FARBE=Silber},{AG=M50x1,5 },{PFM=M50/P48},{LW=41.0},{EH=31.0},{GL=11.5},{SW1=78},{SW2=78},{VPE=2},{NDM=50.000},{P=1.500},{VER=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
AG
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex EW
ⁿ/ₐ
LW
[mm]
EH
[mm]
GL
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
VPE
St.
ⁿ/ₐ
83521050
EH-EMV M12x1.5
83521050
Silver
M12x1,5
M12/P09
7.9
17.0
5.5
22
22
10
83521052
EH-EMV M16x1.5
83521052
Silver
M16x1,5
M16/P11
10.3
17.5
5.8
27
27
10
83521054
EH-EMV M20x1.5
83521054
Silver
M20x1,5
M20/P16
14.4
19.0
7.0
31
31
10
83521056
EH-EMV M25x1.5
83521056
Silver
M25x1,5
M25/P21
18.5
22.0
7.0
40
40
10
83521058
EH-EMV M32x1.5
83521058
Silver
M32x1,5
M32/P29
25.8
24.0
7.0
48
48
10
83521060
EH-EMV M40x1.5
83521060
Silver
M40x1,5
M40/P36
32.9
27.0
11.0
60
60
2
83521062
EH-EMV M50x1.51
83521062
Silver
M50x1,5
M50/P48
41.0
31.0
11.5
78
78
2
83521010
EH-EMV Pg 09
83521010
Silver
Pg 09
M12/P09
12.0
17.0
6.0
22
22
10
83521012
EH-EMV Pg 11
83521012
Silver
Pg 11
M16/P11
15.5
18.0
6.0
27
27
10
83521014
EH-EMV Pg 16
83521014
Silver
Pg 16
M20/P16
18.5
20.0
7.0
31
31
10
83521016
EH-EMV Pg 21
83521016
Silver
Pg 21
M25/P21
24.0
23.0
7.0
40
40
10
83521018
EH-EMV Pg 29
83521018
Silver
Pg 29
M32/P29
33.0
26.0
7.0
48
48
10
83521020
EH-EMV Pg 36
83521020
Silver
Pg 36
M40/P36
43.0
30.0
7.5
57
57
2
83521022
EH-EMV Pg 48
83521022
Silver
Pg 48
M50/P48
54.0
32.0
11.0
78
78
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表