您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Type 12/13 Pushbutton Enclosures, Type 12 22.5 mm & 30.5 mm Pushbutton Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 12/13 Pushbutton Enclosures
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/el_enclosure/type_1213_pushb/type_12pb_225_305_asmtab.prj},{NB=PB6},{SS=PB},{TS=30.5},{MS=},{H=6},{LOD=},{H1=6},{PPATH=parts/type_12pb_225_305_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
Holes
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[Inch]
AMM
A - Height
[mm]
B
B - Width
[Inch]
BMM
B - Width
[mm]
C
C - Depth
[Inch]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[Inch]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
D
[Inch]
DMM
D
[mm]
E
[Inch]
EMM
E
[mm]
PB1
PB1
1
4.00
102
3.25
83
3.00
76
4.00x3.25x3.00
102x83x76
2.12
54
1.75
44
PB2
PB2
2
5.75
146
3.25
83
3.00
76
5.75x3.25x3.00
146x83x76
2.12
54
1.75
44
PB3
PB3
3
7.25
184
6.25
159
3.00
76
7.25x6.25x3.00
184x159x76
2.62
67
2.12
54
PB4
PB4
4
7.25
184
6.25
159
3.00
76
7.25x6.25x3.00
184x159x76
2.62
67
2.12
54
PV5
PV5
5
12.50
318
3.25
83
2.75
70
12.50x3.25x2.75
318x83x70
1.87
47
1.75
44
PB6
PB6
6
9.50
241
6.25
159
3.00
76
9.50x6.25x3.00
241x159x76
2.62
67
2.12
54
PV8
PV8
8
20.25
514
3.25
83
2.75
70
20.25x3.25x2.75
514x83x70
1.87
47
1.75
44
PB9
PB9
9
9.50
241
8.50
216
3.00
76
9.50x8.50x3.00
241x216x76
2.62
67
2.12
54
PV10
PV10
10
24.75
629
3.25
83
2.75
70
24.75x3.25x2.75
629x83x70
1.87
47
1.75
44
PB12
PB12
12
11.75
298
8.50
216
3.00
76
11.75x8.50x3.00
298x216x76
2.62
67
2.12
54
PB16
PB16
16
11.75
298
10.75
273
3.00
76
11.75x10.75x3.00
298x273x76
2.62
67
2.12
54
PB20
PB20
20
14.00
356
10.75
273
3.00
76
14.00x10.75x3.00
356x273x76
2.62
67
2.12
54
PB25
PB25
25
14.00
356
13.00
330
3.00
76
14.00x13.00x3.00
356x330x76
2.62
67
2.12
54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表