目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TSM15U,TSM16U,TSM17U,TSM43U - 30度梯形絲杠支座組件用螺帽-方法蘭型-側切法蘭四孔型
PRiCi FA
直線運動部品
梯形絲槓及支座·位置顯示器
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a19/tsm15u.prj},{NB=TSM16U10},{LV1=Side cut flange four-hole type},{LV2=Left-Hand Thread},{MAT=Equivalent to C6782},{MAT2=C6782},{CODE=TSM16U},{MYCODE=M_MTSGL},{VAR10=10},{AV101=10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,50},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭形狀
ⁿ/ₐ
LV2
螺紋類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
螺距p
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
Da
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
P.C.D.
[mm]
FIX14
K
[mm]
FIX20
W
[mm]
FIX22
W1
[mm]
FIX16
動態容許推力
[KN]
FIX18
重量
[g]
TSM15U10
TSM15U10
側切法蘭四孔型
右螺紋型
相當於C6782
TSM15U
2
20
24
36
5
26
4.3
22
0
2.54
67
TSM16U10
TSM16U10
側切法蘭四孔型
左螺紋型
相當於C6782
TSM16U
2
20
24
36
5
26
4.3
22
0
2.54
67
TSM17U14
TSM17U14
方法蘭型
右螺紋型
相當於C6782
TSM17U
3
22
30
44
5
31
5.4
24
33
4.89
91
TSM43U14
TSM43U14
方法蘭型
左螺紋型
相當於C6782
TSM43U
3
22
30
44
5
31
5.4
24
33
4.89
91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表