目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TKVCW - 開口保護套管-魔術貼編織套管
PRiCi FA
電氣部品
坦克链·電纜固定頭·線纜保護管
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f11/tkvcw.prj},{NB=TKVCW013},{MAT=polyurethane},{MAT2=polyurethane},{SUR=-},{SUR2=-},{COL=black/white/grey},{AOT=-50~+150},{FRG=VW-1},{MP=240±10},{CT=Hot knife},{ST=Complete contraction},{AT=ROHS,halogen free certification initiation},{CODE=TKVCW},{MYCODE=P_TKVCW},{VAR02=013},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
COL
顏色
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
FRG
阻燃等級
ⁿ/ₐ
MP
熔點
[°C]
CT
裁切工具
ⁿ/ₐ
ST
收縮溫度
ⁿ/ₐ
AT
認證
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
網管(W)
ⁿ/ₐ
FIX04
魔術貼寬度
[mm]
FIX06
最大線束直徑
[mm]
FIX08
包裝(L)
ⁿ/ₐ
TKVCW013
TKVCW013
聚氨酯
-
黑色/白色/灰色
-50~+150
VW-1
240±10
熱切刀
完全收縮
ROHS,無鹵認證起始
TKVCW
13
10
8
25m/卷
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表