目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TIA-T25-6,3 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
TIA
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/tia/tia_t25_63.prj},{NB=SFS TIA-T25-6,3x90},{CNSORDERNO=TIA-T25-6,3x90},{MATNR=1047751},{TYP=TIA-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=90},{LEF=62.700},{D1=9.7},{D2=6.3},{GW=15.70},{D3=4.100},{D4=5.100},{H=6.000},{P=1.700},{VERS=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS TIA-T25-6,3x70 Befest...
TIA-T25-6,3x70
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
9.7
6.3
12.18
SFS TIA-T25-6,3x90 Befest...
TIA-T25-6,3x90
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
9.7
6.3
15.70
SFS TIA-T25-6,3x120 Befes...
TIA-T25-6,3x120
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
9.7
6.3
21.00
SFS TIA-T25-6,3x150 Befes...
TIA-T25-6,3x150
TIA-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
150
9.7
6.3
26.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表