您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TI-T25-6,3 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
TI
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/ti/ti_t25_63.prj},{NB=SFS TI-T25-6,3x70},{CNSORDERNO=TI-T25-6,3x70},{MATNR=1237870},{TYP=TI-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=70},{LEF=50},{D1=9.7},{D2=6.3},{GW=11.43},{D3=4.350},{D4=4.800},{H=6.000},{P=1.700},{VERS=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS TI-T25-6,3x30 Befesti...
TI-T25-6,3x30
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
30
27
9.7
6.3
5.55
SFS TI-T25-6,3x50 Befesti...
TI-T25-6,3x50
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
50
47
9.7
6.3
8.55
SFS TI-T25-6,3x60 Befesti...
TI-T25-6,3x60
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
50
9.7
6.3
10.02
SFS TI-T25-6,3x70 Befesti...
TI-T25-6,3x70
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
50
9.7
6.3
11.43
SFS TI-T25-6,3x80 Befesti...
TI-T25-6,3x80
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
50
9.7
6.3
12.84
SFS TI-T25-6,3x90 Befesti...
TI-T25-6,3x90
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
50
9.7
6.3
14.43
SFS TI-T25-6,3x100 Befest...
TI-T25-6,3x100
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
50
9.7
6.3
15.85
SFS TI-T25-6,3x120 Befest...
TI-T25-6,3x120
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
50
9.7
6.3
18.65
SFS TI-T25-6,3x160 Befest...
TI-T25-6,3x160
TI-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
160
50
9.7
6.3
24.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FI-P - Stress plate
SFS
20.02.2024
FI-R-20 - Sleeve
SFS
20.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表