Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Zero | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Zero
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_zero/tendo_zero_css.prj},{NB=SCHUNK-0201846Z TENDO Zero SCapto C5 D20x90, 51},{IDNR=0201846Z},{B4=0},{B3=90.00},{B1=52.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=39.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=50.00},{A6=38.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.05},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=59.300},{BA2=44.400},{B6=3.500},{B8=2.000},{D1=50.000},{D2=21.000},{D3=24.000},{D4=16.000},{D5=6.100},{D6=16.500},{D8=35.500},{D9=4.000},{D10=3.000},{D11=7.000},{D12=6.000},{DM=35.000},{E=1.120},{H1=14.000},{H2=14.000},{H3=5.100},{L1=3.000},{L2=30.000},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2024年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0201834Z TENDO Zer...
0201834Z
TENDO Zero SCapto C4 Ø12x...
DIN4000-89
607144
SJ
0201834Z
液压膨胀刀柄
CCS04000195
CCS
0400
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
81.00
47.00
0.00
46.00
36.00
35.00
7.50
12.00
32.00
0.00
40.00
28.00
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201844Z TENDO Zer...
0201844Z
TENDO Zero SCapto C5 Ø12x...
DIN4000-89
607144
SJ
0201844Z
液压膨胀刀柄
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
44.00
0.00
46.00
36.00
39.00
7.50
12.00
32.00
0.00
50.00
28.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201846Z TENDO Zer...
0201846Z
TENDO Zero SCapto C5 Ø20x...
DIN4000-89
607144
SJ
0201846Z
液压膨胀刀柄
CCS05000195
CCS
0500
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
52.00
0.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
0.00
50.00
38.00
1.05
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201854Z TENDO Zer...
0201854Z
TENDO Zero SCapto C6 Ø12x...
DIN4000-89
607144
SJ
0201854Z
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
87.00
39.00
22.00
46.00
36.00
41.00
7.50
12.00
32.00
50.00
63.00
28.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201856Z TENDO Zer...
0201856Z
TENDO Zero SCapto C6 Ø20x...
DIN4000-89
607144
SJ
0201856Z
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
97.00
55.00
0.00
51.00
41.00
46.00
7.50
20.00
42.00
0.00
63.00
38.00
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0201858Z TENDO Zer...
0201858Z
TENDO Zero SCapto C6 Ø32x...
DIN4000-89
607144
SJ
0201858Z
液压膨胀刀柄
CCS06300195
CCS
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
110.00
62.00
0.00
61.00
51.00
49.00
7.50
32.00
62.50
0.00
63.00
59.00
2.80
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表