您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
TECHMAN ROBOT認證夾爪三爪型 RCKL-TM
CKD
夾爪・夾頭
OMRON ROBOT認證夾爪
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hand/omron_robot_certified_gripper_series/rckl_asmtab.prj},{NB=RCKL-40CS-TM(0)},{TYPE=RCKL},{OPT1=40CS},{OPTION=},{ACC2=},{ACC=},{POS=0},{PPATH=../ur_series/rckl/assemblies/rckl_asmtpl.prj},{CODE=TM},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
OPT1
Bore size
ⁿ/ₐ
RCKL-40CS-TM
RCKL
40CS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TECHMAN ROBOT認證夾爪長行程型 RHLF-TM
CKD
13.07.2023
ND-s - 直驅式
CKD
13.07.2023
RCP6 - RTCKSRE
IAI
28.09.2021
TECHMAN ROBOT認證夾爪小型 RLSH-TM
CKD
13.07.2023
MHR3/MDHR3 - Rotary Actuated Air Gripper/3-Finger Type
SMC Corporation
02.06.2024
2121A - Potentiometric Position Transducer Type LWG
Kistler
17.05.2024
スイッチ付 HCP-2/3/4CS
CKD
13.07.2023
萬用機械手臂認證夾爪三爪型 RCKL-UR
CKD
13.07.2023
スイッチなしHCM
CKD
13.07.2023
9017C, 9018C - 3-Component Force Sensor
Kistler
05.02.2024
Series RTC - Robot tool changer
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表