您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TDA01 31 - 带挡块内六角紧定螺钉·直杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tda01_31.prj},{NB=TDA11-M12-L16},{CODE=TDA11},{TYPE=zhiganxing},{MAT1=SCM435},{SUR=fahei},{MAT2=yiqiexiaohuangtong C3604BD},{COL=-},{HRD=-},{M=12},{L=16},{LPOOL=16,20,25,30,40,50,60,80,100},{L1=2.0},{DD=10.0},{S=6.0},{V=8.0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
挡块 材质
ⁿ/ₐ
COL
挡块 颜色
ⁿ/ₐ
HRD
挡块 硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
TDA01-M3-L5
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
3
0.5
1.5
1.5
2.0
TDA01-M4-L6
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
4
1.0
2.0
2.0
2.5
TDA01-M5-L8
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
5
1.0
3.0
2.5
3.0
TDA01-M6-L8
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
6
1.0
4.0
3.0
3.5
TDA01-M8-L10
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
8
2.0
6.0
4.0
5.0
TDA01-M10-L12
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
10
2.0
8.0
5.0
6.0
TDA01-M12-L16
TDA01
直杆型
SCM435
发黑
聚氨酯
黑色
肖氏A70
12
2.0
10.0
6.0
8.0
TDA06-M3-L5
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
3
0.5
1.5
1.5
2.0
TDA06-M4-L6
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
4
1.0
2.0
2.0
2.5
TDA06-M5-L8
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
5
1.0
3.0
2.5
3.0
TDA06-M6-L8
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
6
1.0
4.0
3.0
3.5
TDA06-M8-L10
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
8
2.0
6.0
4.0
5.0
TDA06-M10-L12
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
10
2.0
8.0
5.0
6.0
TDA06-M12-L16
TDA06
直杆型
SCM435
发黑
聚甲醛
白色
-
12
2.0
10.0
6.0
8.0
TDA11-M3-L5
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
3
0.5
1.5
1.5
2.0
TDA11-M4-L6
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
4
1.0
2.0
2.0
2.5
TDA11-M5-L8
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
5
1.0
3.0
2.5
3.0
TDA11-M6-L8
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
6
1.0
4.0
3.0
3.5
TDA11-M8-L10
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
8
2.0
6.0
4.0
5.0
TDA11-M10-L12
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
10
2.0
8.0
5.0
6.0
TDA11-M12-L16
TDA11
直杆型
SCM435
发黑
易切削黄铜(C3604BD)
-
-
12
2.0
10.0
6.0
8.0
TDA21-M3-L5
TDA21
直杆型
SUA304相当
-
聚氨酯
黑色
肖氏A70
3
0.5
1.5
1.5
2.0
TDA21-M4-L6
TDA21
直杆型
SUA304相当
-
聚氨酯
黑色
肖氏A70
4
1.0
2.0
2.0
2.5
TDA21-M5-L8
TDA21
直杆型
SUA304相当
-
聚氨酯
黑色
肖氏A70
5
1.0
3.0
2.5
3.0
TDA21-M6-L8
TDA21
直杆型
SUA304相当
-
聚氨酯
黑色
肖氏A70
6
1.0
4.0
3.0
3.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表