您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J2-弹簧
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
Powered by
CAD模型選擇
CSAH - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 内径基准型
24.04.2024
ESAJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 超轻载型
24.04.2024
ESBJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 轻载型
24.04.2024
ESCJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中轻载型
24.04.2024
ESDJE - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 加长中载型
24.04.2024
ESDJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中载型
24.04.2024
ESEJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中重载型
24.04.2024
ESFJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 重载型
24.04.2024
ESHJPA - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 长度指定型
24.04.2024
HREJ - 耐热性压缩圆线弹簧 60%压缩量
24.04.2024
HRFJ - 耐热性压缩圆线弹簧 50%压缩量
24.04.2024
HRPJ - 耐热性压缩圆线弹簧 40%压缩量
24.04.2024
HRQJ - 耐热性压缩圆线弹簧 35%压缩量
24.04.2024
PRPJ - 发黑型压缩圆线弹簧 内径基准型 (最大压缩量40%/32%)
24.04.2024
WSCHB - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量27%-40%)
24.04.2024
WSFHC - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量21%-35%)
24.04.2024
WSHHD - 圆形截面圆柱形压缩弹簧/外径基准型/最大压缩量15%-25%
24.04.2024
WSUSA - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量45%-75%)
24.04.2024
WREJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量60%)
24.04.2024
WRPJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量40%)
24.04.2024
WRZJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量35%~40%)
24.04.2024
wrjj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量27%~35%)
24.04.2024
wrkj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量20%~30%)
24.04.2024
wrsj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量25%)
24.04.2024
dspk - JIS标准矩形模具弹簧 超压缩量型
24.04.2024
dsqk - JIS标准矩形模具弹簧 高压缩量型
24.04.2024
DSPK - JIS标准矩形模具弹簧 中压缩量型
24.04.2024
DSSK - JIS标准矩形模具弹簧 轻小载荷型
24.04.2024
DSVK - JIS标准矩形模具弹簧 轻载荷型
24.04.2024
DSWK - JIS标准矩形模具弹簧 中轻载荷型
24.04.2024
DSXK - JIS标准矩形模具弹簧 中载荷型
24.04.2024
DSYK - JIS标准矩形模具弹簧 中重载荷型
24.04.2024
DSZK - JIS标准矩形模具弹簧 重载荷型
24.04.2024
DSBA - 碟形弹簧 标准型
24.04.2024
DSNK - JIS标准矩形模具弹簧 小压缩量型
24.04.2024
GTKAA - 拉伸弹簧用导向支柱 孔型
24.04.2024
GTEA - 拉伸弹簧用导向支柱 开口孔型
24.04.2024
GTKAL - 拉伸弹簧用导向支柱 内六角孔型
24.04.2024
GTCAW - 拉伸弹簧用导向支 六角型
24.04.2024
GTCAA - 拉伸弹簧用导向支柱 一字槽型
24.04.2024
GTKAD - 拉伸弹簧用导向支柱 L型
24.04.2024
wrlj - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型(最大压缩量75%)
24.04.2024
WSJEH - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型(长度尺寸指定型)
24.04.2024
DSUK - JIS标准矩形模具弹簧 超轻小载荷型
24.04.2024
WROJ - 发黑型压缩圆线弹簧 外径基准型 (最大压缩量45%)
24.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.