T-600JQ网带链 (加强型) - T-600 系列
利来链条
T系列网带链
T-600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_600_series/t_600_mbcr_asmtab.prj},{NB=T-600JQ Modular Belt Reinforced Type-N:1-L:1},{MODEL=T-600JQ Modular Belt Reinforced Type},{SERIES=T-600 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for use in large sterilizers, large bottle storage tables},{MBM=PP, working temperature: +1°C~+98°C. It is suitable for acid-resistant environment.},{PACPM=Stainless steel},{MBC=Grey},{CBL=2500N\\Piece},{MBL=PP is 23400N\\M},{WEIGHT=12.50},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=301.8+150.9*N+22},{PPATH=t_600_mbcr/assembly/t_600_mbcr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PACPM
销轴和连接板材质
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
CBL
连接板负载
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-600JQ Modular Belt Rein...
T-600JQ网带链 (加强型)
T-600 系列
主要适合应用在大型杀菌机、大型储瓶台
聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C,同时...
冷轧奥氏体不锈钢
灰色
2500N\片
PP为23400N\M
474.7
标准网带宽度: W=301.8+150.9*N+2...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表