您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SYLADJ - 内六角紧定螺钉凹端
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
紧定螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/jindingluoding/syladj.prj},{NB=SYLADJ-M20-L20},{CODE=SYLADJ},{M=20.0},{LF=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{L=20.0},{S=10.0},{XH=7.2},{XD=12.0},{PDF=syladj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
XH
h
[mm]
XD
d
[mm]
SYLADJ-M3-L3
SYLADJ-M3-L3
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
3.0
1.5
1.2
1.4
SYLADJ-M4-L3
SYLADJ-M4-L3
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
4.0
2.0
1.5
2.0
SYLADJ-M5-L4
SYLADJ-M5-L4
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
5.0
2.5
2.0
2.5
SYLADJ-M6-L5
SYLADJ-M6-L5
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
6.0
3.0
2.0
3.0
SYLADJ-M8-L6
SYLADJ-M8-L6
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
8.0
4.0
3.0
5.5
SYLADJ-M10-L8
SYLADJ-M10-L8
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
10.0
5.0
4.0
6.0
SYLADJ-M12-L10
SYLADJ-M12-L10
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
12.0
6.0
4.8
8.0
SYLADJ-M14-L14
SYLADJ-M14-L14
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
14.0
6.0
5.6
9.0
SYLADJ-M16-L16
SYLADJ-M16-L16
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
16.0
8.0
6.4
10.0
SYLADJ-M20-L20
SYLADJ-M20-L20
SYLADJ
SCM435
45HRC-
发黑
20.0
10.0
7.2
12.0
SYLBDJ-M2-L2
SYLBDJ-M2-L2
SYLBDJ
SUS304
-
-
2.0
0.9
0.8
1.0
SYLBDJ-M2.5-L2.5
SYLBDJ-M2.5-L2.5
SYLBDJ
SUS304
-
-
2.5
1.3
1.2
1.2
SYLBDJ-M3-L3
SYLBDJ-M3-L3
SYLBDJ
SUS304
-
-
3.0
1.5
1.2
1.4
SYLBDJ-M4-L3
SYLBDJ-M4-L3
SYLBDJ
SUS304
-
-
4.0
2.0
1.5
2.0
SYLBDJ-M5-L3
SYLBDJ-M5-L3
SYLBDJ
SUS304
-
-
5.0
2.5
2.0
2.5
SYLBDJ-M6-L4
SYLBDJ-M6-L4
SYLBDJ
SUS304
-
-
6.0
3.0
2.0
3.0
SYLBDJ-M8-L5
SYLBDJ-M8-L5
SYLBDJ
SUS304
-
-
8.0
1.0
3.0
5.0
SYLBDJ-M10-L6
SYLBDJ-M10-L6
SYLBDJ
SUS304
-
-
10.0
5.0
4.0
6.0
SYLBDJ-M12-L8
SYLBDJ-M12-L8
SYLBDJ
SUS304
-
-
12.0
6.0
4.8
8.0
SYLBDJ-M16-L12
SYLBDJ-M16-L12
SYLBDJ
SUS304
-
-
16.0
8.0
6.4
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LVW, LVWM, LVWS - 调整螺丝 标准型
Misumi
29.05.2023
ANS, SANS, ANSN, SANSN - 调整螺丝组件-扳手槽型-细牙螺纹/粗牙螺纹
Misumi
02.06.2021
GN 632.5 - Grub-screws with spherical end
Elesa
24.06.2024
SYLAE - 内六角紧定螺钉凸端
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ANFB, ANFBH, ANFBS, SANFB, ANFBN, ANFBNH, ANFBNS, SANFBN - 调整螺丝组件 内六角孔型·带扳...
Misumi
02.06.2021
C-BPK - 经济型 球头柱塞 不锈钢短型
Misumi
12.09.2022
BALTAR, SALTAR - 强力锁紧螺丝-SR形状
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表