SVTS - 真空装置用螺丝(止动螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svts.prj},{NB=SVTS-M5-15},{CN=SVTS-M5-15},{M=M5},{L=15},{B=2.5},{DMAX=1.5},{A=0.5},{T=0.5},{MASS=0.7-3.1},{QPP=10},{CZ=0.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
DMAX
直径 d max.
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
T
尺寸 t max.
[mm]
MASS
质量
[g]
SVTS-M3-4
SVTS-M3-4
M3
4
1.5
1.2
0.4
0.3
0.2-0.7
SVTS-M3-6
SVTS-M3-6
M3
6
1.5
1.2
0.4
0.3
0.2-0.7
SVTS-M3-8
SVTS-M3-8
M3
8
1.5
1.2
0.4
0.3
0.2-0.7
SVTS-M3-10
SVTS-M3-10
M3
10
1.5
1.2
0.4
0.3
0.2-0.7
SVTS-M3-15
SVTS-M3-15
M3
15
1.5
1.2
0.4
0.3
0.2-0.7
SVTS-M4-6
SVTS-M4-6
M4
6
2.0
1.5
0.4
0.3
0.4-1.6
SVTS-M4-8
SVTS-M4-8
M4
8
2.0
1.5
0.4
0.3
0.4-1.6
SVTS-M4-10
SVTS-M4-10
M4
10
2.0
1.5
0.4
0.3
0.4-1.6
SVTS-M4-15
SVTS-M4-15
M4
15
2.0
1.5
0.4
0.3
0.4-1.6
SVTS-M4-20
SVTS-M4-20
M4
20
2.0
1.5
0.4
0.3
0.4-1.6
SVTS-M5-6
SVTS-M5-6
M5
6
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M5-8
SVTS-M5-8
M5
8
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M5-10
SVTS-M5-10
M5
10
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M5-12
SVTS-M5-12
M5
12
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M5-15
SVTS-M5-15
M5
15
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M5-20
SVTS-M5-20
M5
20
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M5-25
SVTS-M5-25
M5
25
2.5
1.5
0.5
0.5
0.7-3.1
SVTS-M6-8
SVTS-M6-8
M6
8
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M6-10
SVTS-M6-10
M6
10
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M6-12
SVTS-M6-12
M6
12
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M6-15
SVTS-M6-15
M6
15
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M6-20
SVTS-M6-20
M6
20
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M6-25
SVTS-M6-25
M6
25
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M6-30
SVTS-M6-30
M6
30
3.0
2.0
0.5
0.5
1.4-5.3
SVTS-M8-10
SVTS-M8-10
M8
10
4.0
2.0
0.6
0.5
3.2-11.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KIGMS-SBP - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SVSL - 内六角螺栓(SUS316L/通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PH - 塑料偏置手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KSHM - 不锈钢凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SWS - 密封垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表